Douilles de COUPLAGE DE MOULE-Type DIN/Rattachement de tuyau/Avec valve/Résistance à la chaleur 100 degrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

■Pour la fixation des tuyaux
Type d'outilValvemax.℃
D-F100-CV100
[ M ]C3604
 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-F100-CV9
D-F100-CV13
D-F100-CV19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du connecteur
(mm)

9.87 €

1 Disponible 13 jours 9

11.11 €

1 Disponible 13 jours 13

16.05 €

1 Disponible 13 jours 19

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

dDLEd1N° de pièce
Type d'outilV
91753226D-F100-CV9
13226225913
1931903213*19
[ ! ]*V19 est applicable uniquement pour D-F100-CV et D-F100-CVT
[ ! ]Utiliser à une pression atmosphérique inférieure ou égale à 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2).

Exemple de commande

   
 N° de pièce 
 D-F100-CV19 
   

Informations de base

Marque MISUMI Matériau Laiton Pièces de raccordement Tuyau
Résistance à la chaleur 100℃ Avec/sans valve Standard Forme Droit

Assistance technique