Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type d'outil | Valve | max.℃ | Filetage |
D-F100-CMT | - | 100 | MxP |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-F100-CMT9-14 |
D-F100-CMT13-16 |
D-F100-CMT19-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du connecteur (mm) | MxP | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.49 € | 1 | Disponible | 16 jours | 9 | M14x1.5 | |
11.41 € | 1 | Disponible | 16 jours | 13 | M16x1.5 | |
16.35 € | 1 | Disponible | 16 jours | 19 | M24x1.5 |
Loading...
B | D | L | ℓ1 | d1 | M×P | N° de pièce | M | |
Type d'outil | V | |||||||
17 | 17 | 48 | 9 | 6 | M14×1.5 | D-F100-CMT | 9 | 14 |
22 | 22 | 52 | 9 | M16×1.5 | 13 | 16 | ||
30 | 31 | 78 | 16 | 15 | M24×1.5 | *19 | 24 | |
[ ! ]*V19 est applicable uniquement pour D-F100-CM et D-F100-CMT. |
N° de pièce | - | M | ||
D-F100-CMT13 | - | 16 | ||
Marque | MISUMI | Matériau | Laiton | Pièces de raccordement | Filetage mâle |
---|---|---|---|---|---|
Résistance à la chaleur | 100℃ | Avec/sans valve | Pas de valve | Forme | Droit |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre du connecteur(mm)
MxP
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles