Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-F100-CST9 |
D-F100-CST13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du connecteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
5.46 € | 1 | Disponible | 19 jours | 9 | |
7.28 € | 1 | Disponible | 19 jours | 13 |
Loading...
D | L | N° de pièce | |
Type d'outil | V | ||
17 | 34 | D-F100-CST | 9 |
22 | 40 | 13 | |
31 | 58 | 19 |
N° de pièce | ||
D-F100-CST9 | ||
Marque | MISUMI | Matériau | Laiton | Résistance à la chaleur | 100℃ |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Droit |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre du connecteur(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles