Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
[ M ]C3604
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-BFPFG8.5-100 |
D-BFPFG8.5-200 |
D-BFPFG11.5-125 |
D-BFPFG11.5-250 |
D-BFPFG15-150 |
D-BFPFG15-300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (Largeur) (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 8.5 | 100 | |
5.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | 8.5 | 200 | |
5.46 € | 1 | Disponible | 13 jours | 11.5 | 125 | |
6.84 € | 1 | Disponible | 13 jours | 11.5 | 250 | |
6.76 € | 1 | Disponible | 13 jours | 15 | 150 | |
8.55 € | 1 | Disponible | 13 jours | 15 | 300 |
Loading...
ℓ | B | G(PF) | T | N° de pièce | L | ||
Type d'outil | A | ||||||
8 | 5 | G1/8 | 1.5 | D-BFPFG | 8.5 | 100 | 200 |
10 | 7 | G1/4 | 2.0 | 11.5 | 125 | 250 | |
8 | G3/8 | 15 | 150 | 300 | |||
[ ! ]Le diamètre du trou d'eau sur lequel D-BFPFG est monté doit être supérieur d'au moins 0,5~1mm à A. |
N° de pièce | - | L | ||
D-BFPFG11.5 | - | 250 | ||
Marque | MISUMI | Matériau | Laiton | Avec/sans bouchon conique | Sans |
---|---|---|---|---|---|
Plaque de séparation | Non | Forme | Planche plate | Type d'outil | D-BFPFG |
Configurer
Propriétés de base
Type
A (Largeur)(mm)
L(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles