Ejecteurs tubulaires droit / DIN ISO 8405 / EN 1.2344 Equiv. / Trempé / ◎0.08 / L, P, V Dimensions Spécifiées-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

D-ESDB
Plage de précision du diamètre de l'arbre garanti (b1=L-x1)
x1 max.40
[ ! ]La nitruration peut s'étendre à la tête lorsqu'elle est appliquée après l'usinage des dimensions V et P.
[ ! ]Lorsque le diamètre (P) de la goupille centrale est inséré dans le trou de décharge (C), s'assurer que le diamètre (D) de la goupille centrale est inséré dans le trou de décharge (C).
trou de décharge (C) ≧ diamètre de la goupille (D)+1.0 
 
Type d'outil[ M ][ H ][ T ]VTolérance du diamètre de l'arbre de l'axe central applicable
D-ESDB1.2344 équivalentMatériau de base: 50~55HRCH7-0.01
-0.02
*Notez que pour les manchons avec une tolérance de dimension V de H7,
la combinaison avec des axes centraux ayant une
tolérance de diamètre d'arbre de 0-0.005 n'est pas recommandée.
La raison en est que la section S du raccord est plus longue.
 
[ T ]Pg6
P≦66.5≦P≦1012≦P≦16P=20
-0.004
-0.012
-0.005
-0.014
-0.006
-0.017
-0.007
-0.020
 
[ T ]VH7
V≦3.03.1≦V≦6.06.1≦V≦10.0V≧10.1
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0
+0.018
0

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-ESDB4-[40-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-C[2-2.4/0.1]-S[20-40/1]
D-ESDB4.5-[40-200/0.01]-P[4.01-4.49/0.01]-V[1.5-2.4/0.1]-C[2-2.9/0.1]-S[20-40/1]
D-ESDB5-[40-300/0.01]-P[4.51-4.99/0.01]-V[2-2.9/0.1]-C[2.5-3.4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESDB5.5-[40-300/0.01]-P[5.01-5.49/0.01]-V[2-3.4/0.1]-C[2.5-3.9/0.1]-S[20-100/1]
D-ESDB6-[40-400/0.01]-P[5.51-5.99/0.01]-V[2-3.9/0.1]-C[2.5-4.4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESDB6.5-[40-400/0.01]-P[6.01-6.49/0.01]-V[2-4.4/0.1]-C[2.5-4.9/0.1]-S[20-100/1]
D-ESDB7-[40-400/0.01]-P[6.51-6.99/0.01]-V[2-4.9/0.1]-C[2.5-5.4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESDB7.5-[40-400/0.01]-P[7.01-7.49/0.01]-V[2-5.4/0.1]-C[2.5-5.9/0.1]-S[20-100/1]
D-ESDB8-[70-500/0.01]-P[7.51-7.99/0.01]-V[2.5-5.9/0.1]-C[3-6.4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESDB9-[70-500/0.01]-P[8.01-8.99/0.01]-V[2.5-6.9/0.1]-C[3-7.4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESDB10-[70-500/0.01]-P[9.01-9.99/0.01]-V[2.5-7.9/0.1]-C[3-8.4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESDB12-[70-500/0.01]-P[10.01-11.99/0.01]-V[2.5-9.9/0.1]-C[3-10.4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESDB12-[500.1-800/0.1]-P[10.01-11.99/0.01]-V[2.5-9.9/0.1]-C[3-10.4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESDB15-[70-500/0.01]-P[12.01-14.99/0.01]-V[2.5-12/0.1]-C[3-13.4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESDB15-[500.1-800/0.1]-P[12.01-14.99/0.01]-V[2.5-12/0.1]-C[3-13.4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESDB16-[70-500/0.01]-P[15.01-15.99/0.01]-V[2.5-13/0.1]-C[3-14.4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESDB16-[500.1-800/0.1]-P[15.01-15.99/0.01]-V[2.5-13/0.1]-C[3-14.4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESDB20-[100-500/0.01]-P[16.01-19.99/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-18.4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESDB20-[500.1-800/0.1]-P[16.01-19.99/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-18.4/0.1]-S[20-100/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Epaisseur de la tête Tolérance du diamètre de l'arbre D/P (Diamètre de l'arbre)
(mm)
V (diamètre du trou)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)
C (Diamètre de l'évidement)
(㎜)
S (Longueur du diamètre du trou V)
(mm)
P (Diamètre de l'arbre)
1 15 jours 3mm-0.04/-0.01241.5 ~ 1.940 ~ 2002 ~ 2.420 ~ 403.5 ~ 3.99
1 15 jours 3mm-0.04/-0.0124.51.5 ~ 2.440 ~ 2002 ~ 2.920 ~ 404.01 ~ 4.49
1 15 jours 3mm-0.04/-0.01252 ~ 2.940 ~ 3002.5 ~ 3.420 ~ 1004.51 ~ 4.99
1 15 jours 3mm-0.04/-0.0125.52 ~ 3.440 ~ 3002.5 ~ 3.920 ~ 1005.01 ~ 5.49
1 15 jours 5mm-0.04/-0.01262 ~ 3.940 ~ 4002.5 ~ 4.420 ~ 1005.51 ~ 5.99
1 15 jours 5mm-0.005/-0.0146.52 ~ 4.440 ~ 4002.5 ~ 4.920 ~ 1006.01 ~ 6.49
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01472 ~ 4.940 ~ 4002.5 ~ 5.420 ~ 1006.51 ~ 6.99
1 15 jours 5mm-0.005/-0.0147.52 ~ 5.440 ~ 4002.5 ~ 5.920 ~ 1007.01 ~ 7.49
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01482.5 ~ 5.970 ~ 5003 ~ 6.420 ~ 1007.51 ~ 7.99
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01492.5 ~ 6.970 ~ 5003 ~ 7.420 ~ 1008.01 ~ 8.99
1 15 jours 5mm-0.005/-0.014102.5 ~ 7.970 ~ 5003 ~ 8.420 ~ 1009.01 ~ 9.99
1 16 jours 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 9.970 ~ 5003 ~ 10.420 ~ 10010.01 ~ 11.99
1 16 jours 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 9.9500.1 ~ 8003 ~ 10.420 ~ 10010.01 ~ 11.99
1 16 jours 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 1270 ~ 5003 ~ 13.420 ~ 10012.01 ~ 14.99
1 16 jours 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 12500.1 ~ 8003 ~ 13.420 ~ 10012.01 ~ 14.99
1 16 jours 7mm-0.006/-0.017162.5 ~ 1370 ~ 5003 ~ 14.420 ~ 10015.01 ~ 15.99
1 16 jours 7mm-0.006/-0.017162.5 ~ 13500.1 ~ 8003 ~ 14.420 ~ 10015.01 ~ 15.99
1 16 jours 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16100 ~ 5003.5 ~ 18.420 ~ 10016.01 ~ 19.99
1 16 jours 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16500.1 ~ 8003.5 ~ 18.420 ~ 10016.01 ~ 19.99

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

HTN° de pièceLP
Incréments de
0.1mm
V
Incréments de
0.1mm
C
Incréments de
0.1mm
Cmax.S
Incréments de
1mm
Type d'outilNo.Incréments de
0.01mm
Incréments de
0.1mm
83D-ESDB
(Équivalent 1.2344
Trempé)
440.00~200.00-3.50~ 3.991.5~ 1.9C≧V+0.5
et
C≦P-1.5

([ ! ]Lorsque L>300
Incréments de
0.5 mm)
2.420~100
([ ! ]No.4, No.4.5
Lorsque V1.5~V1.9
20~40)
4.54.01~ 4.491.5~ 2.42.9
10540.00~300.004.51~ 4.992.0~ 2.93.4
5.55.01~ 5.492.0~ 3.43.9
125640.00~400.005.51~ 5.992.0~ 3.94.4
6.56.01~ 6.492.0~ 4.44.9
76.51~ 6.992.0~ 4.95.4
7.57.01~ 7.492.0~ 5.45.9
14870.00~500.007.51~ 7.992.5~ 5.96.4 20~100 
98.01~ 8.992.5~ 6.97.4 L(L-S) min. 
16109.01~ 9.992.5~ 7.98.4 40.00~60.0020 
18712500.1 ~ 800.010.01~11.992.5~ 9.910.4 60.01~70.0030 
221512.01~14.992.5~12.012.5 70.01~80.0040 
1615.01~15.992.5~13.013.5 80.01~50 
26820100.00~500.0016.01~19.993.0~16.016.5    
[ ! ]V≦P-2.0

Exemple de commande

             
 N° de pièce-L-P-V-C-S 
 D-ESDB 4-200-P3.5 V1.5-C2.0-S30 
             

Modification

               
 N° de pièce-L-P-V-C-S-(KC・WKC…etc.) 
 D-ESDB 10-300-P9.1-V5.5-C6.2-S50-HC10 
               

Informations de base

Marque MISUMI Composition du produit Manchon simple Matériau EN 1.2344 Equiv.
Traitement de surface Non Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre ◎0.08 Tolérance sur le diamètre intérieur H7
Conique ou non Non Forme de la pointe centrale Non Norme technique DIN
Modifications Avec

Assistance technique