Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
trou de décharge (C) ≧ diamètre de l'axe (D)+1.0 |
N° de pièce | [ M ] | [ H ] | [ T ]P | [ T ]V | Tolérance du diamètre de l'arbre de l'axe central applicable | |
D-ESNF | Équivalent 1.2344+Nitruré | Surface: 900HV Matériau de base: 40±3HRC | g6 | H7 | -0.01 -0.02 | *Veuillez noter que la douille d'éjection avec une tolérance de dimension V de H7 a une longue de précision S et n'est pas adaptée à l'utilisation convient pas à l'utilisation d'une goupille centrale avec une tolérance du diamètre de l'arbre de 0-0.005. |
P≦6 | 6.5≦P≦10 | 12≦P≦16 | P=20 |
-0.004 -0.012 | -0.005 -0.014 | -0.006 -0.017 | -0.007 -0.020 |
V≦3.0 | 3.1≦V≦6.0 | 6.1≦V≦10.0 | V≧10.1 |
+0.010 0 | +0.012 0 | +0.015 0 | +0.018 0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | P (Diamètre de la pointe) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | N (mm) | L (Dimension L) (mm) | C(Diamètre de l'évidement) (mm) | S(Longueur du diamètre du trou V) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 jours | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | 16 ~ 300 | 50 ~ 300 | 2.5 ~ 3.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | 13 jours | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | 16 ~ 300 | 50 ~ 300 | 2.5 ~ 4 | 20 ~ 100 | ||
1 | 13 jours | 6 | 4 ~ 5.95 | 2 ~ 4 | 16 ~ 500 | 50 ~ 500 | 2.5 ~ 4.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | 13 jours | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2 ~ 4.5 | 16 ~ 500 | 50 ~ 500 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 100 | ||
1 | 13 jours | 7 | 4 ~ 6.95 | 2 ~ 4.5 | 16 ~ 500 | 50 ~ 500 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 100 | ||
1 | 13 jours | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2 ~ 5 | 16 ~ 500 | 50 ~ 500 | 2.5 ~ 5.5 | 20 ~ 100 | ||
1 | 13 jours | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | 26 ~ 500 | 70 ~ 500 | 3 ~ 6 | 20 ~ 100 | ||
1 | 13 jours | 9 | 6 ~ 8.95 | 3 ~ 6.5 | 24 ~ 490 | 70 ~ 500 | 3.5 ~ 7 | 20 ~ 100 | ||
1 | 13 jours | 10 | 6 ~ 9.95 | 3.5 ~ 7.5 | 26 ~ 500 | 70 ~ 500 | 4 ~ 8 | 20 ~ 100 | ||
1 | 16 jours | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8.5 | 30 ~ 600 | 70 ~ 500 | 4.5 ~ 9 | 20 ~ 100 | ||
1 | 16 jours | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8.5 | 30 ~ 600 | 500.1 ~ 800 | 4.5 ~ 9 | 20 ~ 100 | ||
1 | 16 jours | 15 | 10 ~ 14.95 | 5 ~ 10.5 | 33 ~ 600 | 70 ~ 500 | 5.5 ~ 11 | 20 ~ 100 | ||
1 | 16 jours | 15 | 10 ~ 14.95 | 5 ~ 10.5 | 33 ~ 600 | 500.1 ~ 800 | 5.5 ~ 11 | 20 ~ 100 | ||
1 | 16 jours | 16 | 12 ~ 15.95 | 5 ~ 11.5 | 34 ~ 590 | 100 ~ 500 | 5.5 ~ 12 | 20 ~ 100 | ||
1 | 16 jours | 16 | 12 ~ 15.95 | 5 ~ 11.5 | 34 ~ 590 | 500.1 ~ 800 | 5.5 ~ 12 | 20 ~ 100 | ||
1 | 16 jours | 20 | 14.5 ~ 19.95 | 7 ~ 16 | 34 ~ 590 | 100 ~ 500 | 7.5 ~ 17 | 20 ~ 100 | ||
1 | 16 jours | 20 | 14.5 ~ 19.95 | 7 ~ 16 | 34 ~ 590 | 500.1 ~ 800 | 7.5 ~ 17 | 20 ~ 100 |
Loading...
H | T | N° de pièce | L | V Incréments de 0.1mm | [ ! ]P Incréments de 0.01mm | C Incréments de 0.1mm | Cmax. | N Incréments de 1mm | S Incréments de 5mm | ||||||||||||
Type d'outil | Incréments de 0.01mm | Incréments de 0.1mm | |||||||||||||||||||
10 | 3 | D-ESNF (1.2344 équivalent) + Nitruré | 5 | 50.00~300.00 | - | 2.0~3.0 | 3.50~4.95 | C≧V+0.5 et C≦P-1.0 ([ ! ]Lorsque L>300 Incréments de 0.5mm) | 3.5 | N≧L3 | |||||||||||
5.5 | 2.0~3.5 | 3.50~5.45 | 4.0 | 20~100 | |||||||||||||||||
12 | 5 | 6 | 50.00~500.00 | 2.0~4.0 | 4.00~5.95 | 4.5 | L | (L-S) min. | |||||||||||||
6.5 | 2.0~4.5 | 4.00~6.45 | 5.0 | 50.00~60.00 | 20 | ||||||||||||||||
7 | 4.00~6.95 | 5.0 | 60.01~ | 30 | |||||||||||||||||
7.5 | 2.0~5.0 | 4.00~7.45 | 5.5 | ||||||||||||||||||
14 | 8 | 70.00~500.00 | 2.5~5.5 | 5.00~7.95 | 6.0 | 20~100 (L-S)≧50 | |||||||||||||||
9 | 3.0~6.5 | 6.00~8.95 | 7.0 | ( Lorsque L>600 | |||||||||||||||||
16 | 10 | 3.5~7.5 | 6.00~9.95 | C≧V+0.5 et C≦P-1.5 ([ ! ]Lorsque L>300 Incréments de 0.5mm) | 8.0 | L3≦N≦23L ) | |||||||||||||||
18 | 7 | 12 | 70.00~500.00 | 500.1~800.0 | 4.0~8.5 | 7.50~11.95 | 9.0 | ||||||||||||||
22 | 15 | 5.0~10.5 | 10.00~14.95 | 11.0 | |||||||||||||||||
16 | 100.00~500.00 | 5.0~11.5 | 12.00~15.95 | 12.0 | |||||||||||||||||
26 | 8 | 20 | 7.0~16.0 | 14.50~19.95 | 17.0 | ||||||||||||||||
[ ! ]Limite inférieure de P et V | |||||||||||||||||||||
L | D | 5・5.5 | 6~7 | 7.5・8 | 9~20 | ||||||||||||||||
L≦300 | P≧V+1.5 | P≧V+1.5 | P≧V+1.5 | P≧V+2 | |||||||||||||||||
L>300 et (L-N-10)≦S | - | P≧V+3 | P≧V+4 | P≧V+4.5 | |||||||||||||||||
L>300 et (L-N-10)>S | - | P≧(V+3) et (P-C)/2≧0.75 | P≧(V+4) et (P-C)/2≧0.75 | P≧(V+4.5) et (P-C)/2≧0.75 | |||||||||||||||||
N° de pièce | - | L | - | V | - | P | - | C | - | N | - | S | ||
D-ESNF 12 | - | 200.05 | - | V4.5 | P7.55 | - | C6.0 | - | N120 | - | S85 | |||
N° de pièce | - | L | - | V | - | P | - | C | - | N | - | S | - | (KC・WKC…etc.) | ||
D-ESNF 6 | - | 150.00 | - | V3.0 | P5.50 | - | C4.0 | - | N80 | - | S85 | - | KC3.5 | |||
Marque | MISUMI | Composition du produit | Manchon simple | Traitement de surface | Nitruré |
---|---|---|---|---|---|
Concentricité | ◎0.08 | Conique ou non | Non | Norme technique | DIN |
Configurer
Propriétés de base
Type
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
P (Diamètre de la pointe)(mm)
V (diamètre du trou)(mm)
N(mm)
L (Dimension L)(mm)
C(Diamètre de l'évidement)(mm)
S(Longueur du diamètre du trou V)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles