ENSEMBLES DE BLOCS CENTRAUX (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

D-TBMS50-02
D-TBMS50-0
[ M ]SKD11
[ H ]54~58HRC
 
 
D-TBMS50-05
D-TBMS50-1
[ M ]SKD11
[ H ]54~58HRC
 
 
D-TBMS50-2
D-TBMS50-3
[ M ]SKD11
[ H ]54~58HRC

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-TBMS50-0
D-TBMS50-02
D-TBMS50-05
D-TBMS50-1
D-TBMS50-2
D-TBMS50-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A (Forme extérieure)
(mm)
L (forme extérieure)
(mm)
Non.

43.09 €

1 Disponible 17 jours 30180

46.18 €

1 Disponible 17 jours 161202

44.64 €

1 Disponible 17 jours 162205

73.97 €

1 Disponible 17 jours 30381

95.59 €

1 Disponible 17 jours 50382

163.53 €

1 Disponible 17 jours 75383

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

T1T2T3T4Coin
R(C)
Trou du boulon d'installationBoulons d'installation
boulons
Démontage taraudage
N
VLAN° de pièce
ℓ1ℓ2dtType d'outilNon.
16615,810C0,5--7,55M4M591216D-TBMS502
R55,511225
2614,83015,5R8--117M6M81618300
822381
29,82048,829,8193520502
39,82563,839,852159M8M1030753

Exemple de commande

   
 N° de pièce 
 D-TBMS50-0 
   

Informations de base

Marque MISUMI Composants Set (Broché + Douille) Conique ou droite Forme droite
Type de montage Installation d'un Pin・bushing PL Avec/sans rainure pour l'huile Avec Matériau SKD11

Assistance technique