UNITÉ DE GUIDAGE LATÉRAL SANS HUILE (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

D-TBMS48
[ M ]SKD11
[ H ]54~58HRC

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-TBMS48-16-20-20
D-TBMS48-16-20-40
D-TBMS48-30-26-40
D-TBMS48-30-26-63
D-TBMS48-48-36-32
D-TBMS48-48-36-50
D-TBMS48-48-36-63
D-TBMS48-48-36-80
D-TBMS48-77-56-50
D-TBMS48-77-56-71
D-TBMS48-77-56-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A (Forme extérieure)
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

49.27 €

1 Disponible 17 jours 452020

55.45 €

1 Disponible 17 jours 452040

80.77 €

1 Disponible 17 jours 602640

86.33 €

1 Disponible 17 jours 602663

128.94 €

1 Disponible 17 jours 1003632

141.91 €

1 Disponible 17 jours 1003650

151.17 €

1 Disponible 17 jours 1003663

197.50 €

1 Disponible 17 jours 1003680

262.34 €

1 Disponible 17 jours 1505650

302.49 €

1 Disponible 17 jours 1505671

350.35 €

1 Disponible 17 jours 15056100

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

E1E2RTrou du boulon d'installationBoulons
d'installation
Trou de taraudage pour le démontage
N
TAN° de pièceL1L2
PQdtType d'outilV
11.51283011117M6M82245D-TBMS46
D-TBMS48
162020
40
19.520104617.53560302640
63
25.52612.574231811M10M1246100483632
50
63
80
35.53616114302013M12M1660150775650
71
100

Exemple de commande

         
 N° de pièceVL1L2 
 D-TBMS46162020 
 D-TBMGT35       
         

Informations de base

Marque MISUMI Composants Set (Broché + Douille) Conique ou droite Forme droite
Type de montage Installation d'un Pin・bushing PL Dia. ext./Tolérance externe 0/-0.005

Assistance technique