SIDE GUIDE UNIT-Oil groove Type- (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Drawing / Product specification

D-TBMS46
[ M ]SKD11
[ H ]54~58HRC

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-TBMS46-16-20-20
D-TBMS46-16-20-40
D-TBMS46-30-26-40
D-TBMS46-30-26-63
D-TBMS46-48-36-32
D-TBMS46-48-36-50
D-TBMS46-48-36-63
D-TBMS46-48-36-80
D-TBMS46-77-56-50
D-TBMS46-77-56-71
D-TBMS46-77-56-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L1
(mm)
L2
(mm)

49.27 €

1 Disponible 14 jours 2020

55.45 €

1 Disponible 14 jours 2040

80.77 €

1 Disponible 14 jours 2640

86.33 €

1 Disponible 14 jours 2663

128.94 €

1 Disponible 14 jours 3632

141.91 €

1 Disponible 14 jours 3650

151.17 €

1 Disponible 14 jours 3663

197.50 €

1 Disponible 14 jours 3680

262.34 €

1 Disponible 14 jours 5650

302.49 €

1 Disponible 14 jours 5671

350.35 €

1 Disponible 14 jours 56100

Loading...

  1. 1

Specification table

E1E2RInstallation bolt holeInstallation
bolts
Dismounting tap hole
N
TAPart No.L1L2
PQdtTypeV
11.51283011117M6M82245D-TBMS46
D-TBMS48
162020
40
19.520104617.53560302640
63
25.52612.574231811M10M1246100483632
50
63
80
35.53616114302013M12M1660150775650
71
100

Order Example

         
 Part No.VL1L2 
 D-TBMS46162020 
 D-TBMGT35       
         

Informations de base

Brand MISUMI Components Set (Pin + Bushing) Tapered or straight Straight shape
Mounting type Bushing PL installation Ext. dia./External tolerance 0/-0.005

Assistance technique