Ejecteurs tubulaires droit / DIN ISO 8405 / EN 1.2344 Equiv. / Nitruré / ◎0.08 / L, V Dimensions Spécifiées- (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

Plage de précision du diamètre de l'arbre garanti (b1=L-x1)
x1 max.40
[ ! ]La nitruration peut s'étendre à la tête telle qu'elle est appliquée après l'usinage des dimensions V et D.
[ ! ]Lorsque le diamètre (D) de la goupille centrale est inséré dans le trou de décharge (C), s'assurer que le diamètre (P) de la goupille centrale est inséré dans le trou de décharge (C).
trou de décharge (C) ≧ diamètre de la goupille (D)+1.0 
 
Type d'outil[ M ][ H ][ T ] VTolérance du diamètre de l'arbre de l'axe central applicable
D-ESN-LÉquivalent 1.2344+Nitruré
Surface: 900HV
Matériau de base: 40±3HRC
H7-0.01
-0.02
*Notez que pour les manchons ayant une tolérance de dimension V de H7,
il n'est pas recommandé de les combiner avec des axes centraux
ayant une tolérance de diamètre d'arbre 0-0.005 n'est pas recommandée. 
La raison en est que la section S du raccord est plus longue.
 
[ T ]Dg6
D≦66.5≦D≦1012≦D≦16D=20
-0.004
-0.012
-0.005
-0.014
-0.006
-0.017
-0.007
-0.020
 
[ T ]VH7
V≦3.03.1≦V≦6.06.1≦V≦10.0V≧10.1
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0
+0.018
0

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-ESN-L4-[40-200/0.01]-[1.5-2.5/0.1]-[2-3/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L4.5-[40-200/0.01]-[1.5-3/0.1]-[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L5-[40-300/0.01]-[2-3.5/0.1]-[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L5.5-[40-300/0.01]-[2-4/0.1]-[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L6-[40-400/0.01]-[2-4.5/0.1]-[2.5-5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L6-[40-400/0.01]-[2-4.5/0.1]-[2.5-5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L6.5-[40-400/0.01]-[2-4.5/0.1]-[2.5-5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L6.5-[40-400/0.01]-[2-4.5/0.1]-[2.5-5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L7-[40-400/0.01]-[2-5/0.1]-[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L7-[40-400/0.01]-[2-5/0.1]-[2.5-5.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L7.5-[40-400/0.01]-[2-5.5/0.1]-[2.5-6/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L7.5-[40-400/0.01]-[2-5.5/0.1]-[2.5-6/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L8-[70-500/0.01]-[2-6/0.1]-[2.5-6.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L8-[70-500/0.01]-[2-6/0.1]-[2.5-6.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L9-[70-500/0.01]-[2.5-7/0.1]-[3-7.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L9-[70-500/0.01]-[2.5-7/0.1]-[3-7.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L10-[70-500/0.01]-[2.5-8/0.1]-[3-8.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L10-[70-500/0.01]-[2.5-8/0.1]-[3-8.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L12-[70-500/0.01]-[2.5-10/0.1]-[3-10.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L12-[70-500/0.01]-[2.5-10/0.1]-[3-10.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L12-[500.1-800/0.1]-[2.5-10/0.1]-[3-10.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L12-[500.1-800/0.1]-[2.5-10/0.1]-[3-10.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L15-[70-500/0.01]-[2.5-12/0.1]-[3-12.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L15-[70-500/0.01]-[2.5-12/0.1]-[3-12.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L15-[500.1-800/0.1]-[2.5-12/0.1]-[3-12.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L15-[500.1-800/0.1]-[2.5-12/0.1]-[3-12.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L16-[70-500/0.01]-[3-13/0.1]-[3.5-13.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L16-[70-500/0.01]-[3-13/0.1]-[3.5-13.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L16-[500.1-800/0.1]-[3-13/0.1]-[3.5-13.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L16-[500.1-800/0.1]-[3-13/0.1]-[3.5-13.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L20-[100-500/0.01]-[3-16/0.1]-[3.5-16.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L20-[100-500/0.01]-[3-16/0.1]-[3.5-16.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L20-[500.1-800/0.1]-[3-16/0.1]-[3.5-16.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L20-[500.1-800/0.1]-[3-16/0.1]-[3.5-16.5/0.5]-S[20-100/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Epaisseur de la tête Tolérance du diamètre de l'arbre D/P (Diamètre de l'arbre)
(mm)
V (diamètre du trou)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)
C (Diamètre de l'évidement)
(mm)
S (Longueur du diamètre du trou V)
(mm)
1 15 jours 3mm-0.04/-0.01241.5 ~ 2.540 ~ 2002 ~ 320 ~ 100
1 15 jours 3mm-0.04/-0.0124.51.5 ~ 340 ~ 2002 ~ 3.520 ~ 100
1 15 jours 3mm-0.04/-0.01252 ~ 3.540 ~ 3002.5 ~ 420 ~ 100
1 15 jours 5mm-0.04/-0.0125.52 ~ 440 ~ 3002.5 ~ 4.520 ~ 100
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01462 ~ 4.540 ~ 4002.5 ~ 520 ~ 100
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01462 ~ 4.540 ~ 4002.5 ~ 520 ~ 100
1 15 jours 5mm-0.005/-0.0146.52 ~ 4.540 ~ 4002.5 ~ 520 ~ 100
1 15 jours 5mm-0.005/-0.0146.52 ~ 4.540 ~ 4002.5 ~ 520 ~ 100
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01472 ~ 540 ~ 4002.5 ~ 5.520 ~ 100
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01472 ~ 540 ~ 4002.5 ~ 5.520 ~ 100
1 15 jours 5mm-0.005/-0.0147.52 ~ 5.540 ~ 4002.5 ~ 620 ~ 100
1 15 jours 5mm-0.005/-0.0147.52 ~ 5.540 ~ 4002.5 ~ 620 ~ 100
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01482 ~ 670 ~ 5002.5 ~ 6.520 ~ 100
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01482 ~ 670 ~ 5002.5 ~ 6.520 ~ 100
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01492.5 ~ 770 ~ 5003 ~ 7.520 ~ 100
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01492.5 ~ 770 ~ 5003 ~ 7.520 ~ 100
1 15 jours 5mm-0.006/-0.017102.5 ~ 870 ~ 5003 ~ 8.520 ~ 100
1 15 jours 5mm-0.006/-0.017102.5 ~ 870 ~ 5003 ~ 8.520 ~ 100
1 15 jours 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 1070 ~ 5003 ~ 10.520 ~ 100
1 15 jours 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 1070 ~ 5003 ~ 10.520 ~ 100
1 15 jours 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 10500.1 ~ 8003 ~ 10.520 ~ 100
1 15 jours 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 10500.1 ~ 8003 ~ 10.520 ~ 100
1 15 jours 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 1270 ~ 5003 ~ 12.520 ~ 100
1 15 jours 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 1270 ~ 5003 ~ 12.520 ~ 100
1 15 jours 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 12500.1 ~ 8003 ~ 12.520 ~ 100
1 15 jours 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 12500.1 ~ 8003 ~ 12.520 ~ 100
1 15 jours 7mm-0.006/-0.017163 ~ 1370 ~ 5003.5 ~ 13.520 ~ 100
1 15 jours 7mm-0.006/-0.017163 ~ 1370 ~ 5003.5 ~ 13.520 ~ 100
1 15 jours 7mm-0.006/-0.017163 ~ 13500.1 ~ 8003.5 ~ 13.520 ~ 100
1 15 jours 7mm-0.006/-0.017163 ~ 13500.1 ~ 8003.5 ~ 13.520 ~ 100
1 15 jours 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16100 ~ 5003.5 ~ 16.520 ~ 100
1 15 jours 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16100 ~ 5003.5 ~ 16.520 ~ 100
1 15 jours 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16500.1 ~ 8003.5 ~ 16.520 ~ 100
1 15 jours 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16500.1 ~ 8003.5 ~ 16.520 ~ 100

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

HTN° de pièceLV
Incréments de
0.1mm
C
Incréments de
0.1mm
Cmax.S
Incréments de
1mm
Type d'outilDIncréments de
0.01mm
Incréments de
0.1mm
83D-ESN-L
(1.2344 équivalent

Nitruré)
440.00~200.00-1.5~ 2.5C≧V+0.5
([ ! ]Lorsque L>300
Incréments de
0.5 mm)
3.020~100
([ ! ]D4, D4.5
Lorsque V1.5~V1.9
20~40)
4.51.5~ 3.03.5
10540.00~300.002.0~ 3.54.0
5.52.0~ 4.04.5
125640.00~400.002.0~ 4.55.0 L(L-S) min. 
6.52.0~ 4.5 40.00~60.0020 
72.0~ 5.05.5 60.01~30 
7.52.0~ 5.56.0    
14870.00~500.002.0~ 6.06.520~100
(L-S)≧50
92.5~ 7.07.5
16102.5~ 8.08.5
18712500.1 ~ 800.02.5~10.010.5
22152.5~12.012.5
163.0~13.013.5
26820100.00~500.003.0~16.016.5

Exemple de commande

           
 N° de pièce-L-V-C-S 
 D-ESN-L6-300-3.5-5.5-S30 
           

Modification

             
 N° de pièce-L-V-C-S-(KC・WKC…etc.) 
 D-ESN-L8-500-4.5-6.5-S40-KC4.5 
             

Informations de base

Marque MISUMI Composition du produit Manchon simple Matériau EN 1.2344 Equiv.
Traitement de surface Nitruré Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre ◎0.08 Tolérance sur le diamètre intérieur H7
Conique ou non Non Forme de la pointe centrale Non Norme technique DIN

Assistance technique