Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MDBA10 MDBAC12 MDWBA16 |
Référence pièce | h | W | H | D | L | L1 | S | W1 | W2 | M | d1 | ℓ | A | Prix unitaire | ||
Type | d | Tolérance | ||||||||||||||
MDWBA | 6 | + 0.065 0 | 9 | 34 | 20 | 8.1 | 27 | 15 | 21 | 20 | 7 | M4 | 3.4 | 8 | 10 | |
8 | 11 | 34 | 20 | 10.1 | 32 | 18 | 26 | 24 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 10 | |||
10 | + 0.068 0 | 13 | 44 | 30 | 12.2 | 39 | 21 | 31 | 28 | 8 | M5 | 4.3 | 12 | 20 | ||
12 | 15 | 44 | 30 | 14.3 | 40 | 26 | 32 | 30.5 | 6.75 | M5 | 4.3 | 12 | 20 | |||
16 | 19 | 54 | 42 | 18.3 | 47 | 34 | 37 | 36 | 9 | M5 | 4.3 | 12 | 26 | |||
20 | + 0.081 0 | 21 | 54 | 42 | 23.4 | 52 | 40 | 42 | 40 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 26 | ||
25 | 26 | 78 | 60 | 28.4 | 67 | 50 | 59 | 54 | 12 | M8 | 7 | 18 | 38 | |||
30 | + 0.085 0 | 30 | 78 | 60 | 34.4 | 74 | 58 | 62 | 58 | 10 | M8 | 7 | 18 | 38 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MDWBA6 |
MDWBA8 |
MDWBA10 |
MDWBA12 |
MDWBA16 |
MDWBA20 |
MDWBA25 |
MDWBA30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 27 | |
17.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 32 | |
19.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 39 | |
20.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 40 | |
29.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 47 | |
36.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 52 | |
46.35 € 30.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 67 | |
53.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 74 |
Loading...
Type | Blocs de chapeau | Multicouche | Produit composite constitué de trois couches : couche de métal à dos d'acier, couche de bronze fritté et couche de complément à base de PTFE. | Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 2,1 à 5,0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 3.6 | Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) | 49 | Vitesse maximale admissible(m/s) | 0.65 |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium | Type de longueur spécifié | Simple | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::100 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles