Coussinets / forme de bloc haute / nombre de coussinets au choix / joint au choix / laiton

Coussinets / forme de bloc haute / nombre de coussinets au choix / joint au choix / laiton
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Palier à semelle à manchon exempt d'huile - Bloc haut, manchon simple:Affichage d'image associés
Arbre d'accouplement recommandé
Simple・・・・・f8 ou g6
Double・・・・f8
TypeJointLogementManchon
Matériau Traitement de surfaceMatériau
SimpleMHCTSSans jointAlliage d'aluminiumAnodisé clairLubrifiant solide incorporé à un alliage de laiton à haute résistance à la traction
MHCTS-SA joints sans contact
DoubleMHCTWSans joint
MHCTW-SA joints sans contact

Spécifications

Référence pièce
MHCTS16
MHCAS20
Référence piècehWHDLL1L2STM1M2dxtPrix unitaire
TypedrToléranceSimpleDoubleSimpleDoubleSimpleDoubleSimpleDoubleMHCTSMHCTS-SMHCTWMHCTW-S
Simple
MHCTS
(sans joint)
MHCTS-S
(A joints sans contact)
Double
MHCTW
(sans joint)
MHCTW-S
(A joints sans contact)
10+ 0.028
0
1720261537621336255024.849.65M6M58x6(pour vis M4)    
12+ 0.034
0
1822281737621436265024.849.65M6M58x6    
1621283522.242781552286529.859.65.5M6M69x7     
(pour vis M5)
20+ 0.041
0
2434402648852158347034.869.65.5M6M69x7    
25304250325612025804210049.899.68M8M811x8(pour vis M6)    
30334857376812837905411059.8119.68M8M811x8    
Pour connaître les caractéristiques du type à joint sans contact, se reporter à la P.393.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MHCTS10
MHCTS12
MHCTS16
MHCTS20
MHCTS25
MHCTS30
MHCTS-S10
MHCTS-S12
MHCTS-S16
MHCTS-S20
MHCTS-S25
MHCTS-S30
MHCTW10
MHCTW12
MHCTW16
MHCTW20
MHCTW25
MHCTW30
MHCTW-S10
MHCTW-S12
MHCTW-S16
MHCTW-S20
MHCTW-S25
MHCTW-S30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
Type de longueur spécifié Type de joint

29.97 €

1 Disponible 5 jours 101037SimpleSans joint

32.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

101237SimpleSans joint

41.57 €

1 Disponible 5 jours 101642SimpleSans joint

44.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

102048SimpleSans joint

71.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

102556SimpleSans joint

98.74 €

1 Disponible 5 jours 103068SimpleSans joint

34.00 €

1 Disponible 5 jours 101037SimpleA joints sans contact

36.27 €

1 Disponible 5 jours 101237SimpleA joints sans contact

45.46 €

1 Disponible 5 jours 101642SimpleA joints sans contact

50.00 €

1 Disponible 5 jours 102048SimpleA joints sans contact

75.82 €

1 Disponible 5 jours 102556SimpleA joints sans contact

103.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

103068SimpleA joints sans contact

55.92 €

1 Disponible 5 jours 101062DoubleSans joint

63.10 €

1 Disponible 5 jours 101262DoubleSans joint

88.16 €

1 Disponible 5 jours 101678DoubleSans joint

96.84 €

1 Disponible 5 jours 102085DoubleSans joint

138.15 €

1 Disponible 5 jours 1025120DoubleSans joint

180.35 €

1 Disponible 5 jours 1030128DoubleSans joint

59.95 €

1 Disponible 5 jours 101062DoubleA joints sans contact

67.00 €

1 Disponible 5 jours 101262DoubleA joints sans contact

92.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

101678DoubleA joints sans contact

100.88 €

1 Disponible 5 jours 102085DoubleA joints sans contact

142.70 €

1 Disponible 5 jours 1025120DoubleA joints sans contact

184.87 €

1 Disponible 5 jours 1030128DoubleA joints sans contact

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Eléments à joints sans contact
Un joint en fluoropolymère de 0.3mm d'épaisseur est inséré dans chaque bague de retenue.
 

Informations de base

Type Blocs de chapeau Métallique Lubrifiant solide incorporé Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1,1 à 2,0
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1.65-3.25 Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) 29 Vitesse maximale admissible(m/s) 0.5-1.0
Matériau du boîtier Alliage d'aluminium Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::150

Produits complémentaires

Assistance technique