Guides linéaires / acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bloc de guide linéaire / charge moyenne / acier inoxydable / système de retenue en résine:Affichage d'image associés
Matériau
Dureté
TypeBlocGlissièreDimension L
1 bloc2 blocs
Acier inoxydable
(EN 1.4125 équiv.)
57HRC~
SSVRZSSV2RZSSVRBSSRZLSélectionnable
SSVRLZSSV2RLZSSRZLFConfigurable
Résistance à la chaleur : 0 ~ 50°C

Spécifications

Référence pièce-L
SSVRZ28-640
Référence pièceLDimensions du blocDimension de la glissière
TypeHWL1BSxℓL2KTGraisseurH1W1W2Trou contre-aléséFG
1 bloc2 blocsTrou de montageET1d1×d2×h
SSVRZ
SSVRLZ
(bloc)
SSVRB

SSV2RZ
SSV2RLZ
(rail)
SSRZL
SSRZLF
24100~1480
(160)
3440.426M4x623.619.410Ø33612.5159.53.5x6x4.56020
28160~1480
(220)
4247.232M5x7302212M6xP0.75115.515.520116x9.5x8.56020
33160~1480
(220)
4859.635M6x9382612M6xP0.75117182312.57x11x96020
Dimension L : Les dimensions indiquées entre ( ) concernent le type à 2 blocs.
HSélectionnable
L
Prix unitaire
JeuGlissièreBloc
SSVRZSSV2RZSSRZLSSVRB
24100 -  
160   
220   
280   
340   
400   
460   
520   
580   
640   
700   
760   
820   
880   
940   
1000   
1060   
1120   
1180   
1240   
1300   
1360   
1420   
1480   
28160 -  
220   
280   
340   
400   
460   
520   
580   
640   
700   
760   
820   
880   
940   
1000   
1060   
1120   
1180   
1240   
1300   
1360   
1420   
1480   
33160 -  
220   
280   
340   
400   
460   
520   
580   
640   
700   
760   
820   
880   
940   
1000   
1060   
1120   
1180   
1240   
1300   
1360   
1420   
1480   
■Type à dimension L configurable (incrément de 1mm)
HPrix unitaire
JeuGlissières
SSVRLZSSV2RLZSSRZLF
24   
28   
33   
Pour le calcul du type à dimension L configurable (incrément de 1mm), ajouter le montant ci-dessus au prix unitaire du type sélectionnable plus long le plus proche du type à dimension L configurable en question.
Bloc de guide linéaire / charge moyenne / acier inoxydable / système de retenue en résine:Affichage d'image associés

Modifications

Bloc de guide linéaire / charge moyenne / acier inoxydable / système de retenue en résine:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SSRZL24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSRZL28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSRZL33-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSRZLF24-[101-1479/1]
SSRZLF28-[161-1479/1]
SSRZLF33-[161-1479/1]
SSV2RLZ24-[161-1479/1]
SSV2RLZ28-[221-1479/1]
SSV2RLZ33-[221-1479/1]
SSV2RZ24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSV2RZ28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSV2RZ33-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSVRB24
SSVRB28
SSVRB33
SSVRLZ24-[101-1479/1]
SSVRLZ28-[161-1479/1]
SSVRLZ33-[161-1479/1]
SSVRZ24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSVRZ28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
SSVRZ33-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEnsemble/élément unique Type de bloc Type de rail Largeur du rail W1
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Nombre de blocs Longueur du rail L
(mm)
Disposition des billes Retenue Élément de roulement Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
Type de lubrification Type à dimension L

-

1 9 jours 10Rail uniquement-Glissière standard1524-100 ~ 1480---49007800211839-sélectionnable

-

1 9 jours 10Rail uniquement-Glissière standard2028-160 ~ 1480---725011800403480-sélectionnable

-

1 9 jours 10Rail uniquement-Glissière standard2333-160 ~ 1480---12700208009681164-sélectionnable

-

1 9 jours 10Rail uniquement-Glissière standard1524-101 ~ 1479---49007800211839-Type configurable

-

1 9 jours 10Rail uniquement-Glissière standard2028-161 ~ 1479---725011800403480-Type configurable

-

1 9 jours 10Rail uniquement-Glissière standard2333-161 ~ 1479---12700208009681164-Type configurable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard15242161 ~ 1479Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles49007800211839Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard20282221 ~ 1479Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles725011800403480Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard23332221 ~ 1479Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles12700208009681164Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard15242160 ~ 1480Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles49007800211839Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard20282220 ~ 1480Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles725011800403480Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard23332220 ~ 1480Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles12700208009681164Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

98.28 €

1 Disponible 9 jours 10Bloc uniquement[Standard] Bloc standard--24--Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles49007800211839Base de savon au lithium lubrifié-

111.45 €

1 Disponible 9 jours 10Bloc uniquement[Standard] Bloc standard--28--Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles725011800403480Base de savon au lithium lubrifié-

130.15 €

1 Disponible 9 jours 10Bloc uniquement[Standard] Bloc standard--33--Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles12700208009681164Base de savon au lithium lubrifié-

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard15241101 ~ 1479Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles49007800211839Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard20281161 ~ 1479Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles725011800403480Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard23331161 ~ 1479Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles12700208009681164Base de savon au lithium lubrifiéType configurable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard15241100 ~ 1480Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles49007800211839Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard20281160 ~ 1480Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles725011800403480Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

-

1 7 jours 10Set[Standard] Bloc standardGlissière standard23331160 ~ 1480Type à charge moyenne et lourde avec systèmes de retenue en plastiqueFourniBilles12700208009681164Base de savon au lithium lubrifiésélectionnable

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Bloc de guide linéaire / charge moyenne / acier inoxydable / système de retenue en résine:Affichage d'image associés
■Précautions d'utilisation
Les blocs sont équipés de systèmes de retenue pour empêcher les billes de tomber. Pour savoir comment manipuler les blocs, voir P. 525.
Sur le type interchangeable à précharge légère, les rails et les blocs peuvent être interchangés.
Les plans de référence sont équipés de rainures droites. Veiller à faire correspondre les lignes de référence lors de l'utilisation.
Il est impossible de raccorder des rails bout à bout.
La précision des guides linéaires est garantie après la fixation du rail (après avoir serré les vis sur le rail et poussé le rail sur le plan de référence).
Une courbure mineure du rail s'ajustera après le montage et n'affectera pas les performances.
■Autres
• -Remplissage avec graisse au savon de lithium (Alvania S2 de Showa Shell Sekiyu K.K).
• Graisseurs : type droit pour H24 et type coudé pour H28 et H33.
• Graisseur à visser, donc repositionnable.
• Pour calculer la durée de fonctionnement, voir P. 527
• Pour calculer la durée de fonctionnement, utiliser notre logiciel de calcul gratuit disponible à la page : http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html.

Informations de base

Matériaux Acier inoxydable Précharge Précharge légère, interchangeable

Assistance technique