Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | MX (unités de lubrification) | Dimension L | Nombre de blocs | Matériau Dureté | ||
Charge moyenne | Charge lourde | |||||
Bloc standard | SSVR | SSXR | Néant : aucune -MX : fournie | Sélectionnable | 1 | Acier inoxydable 56HRC~ |
SSV2R | SSX2R | 2 | ||||
SSVRL | SSXRL | Configurable | 1 | |||
SSV2RL | SSX2RL | 2 | ||||
Bloc large | SSVW | SSXW | Sélectionnable | 1 | ||
SSV2W | SSX2W | 2 | ||||
SSVWL | SSXWL | Configurable | 1 | |||
SSV2WL | SSX2WL | 2 |
Référence pièce | - | L | |
SSXRL28 SSXRL-MX28 ![]() ![]() ![]() | - - - - - | 575 575 575 575 575 | (Avec unités de lubrification) (placage LTBC) (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) |
Référence pièce | L | Dimensions du bloc | Dimension de la glissière | ||||||||||||||||||||||
Type | MX | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | T | Cb | Graisseur | H1 | W1 | W2 | Ca | Trou contre-alésé | F | G | ||||||
Standard | MX | Trou de montage | E | T1 | d1xd2xh | ||||||||||||||||||||
Charge moyenne | (1 bloc) SSVR SSVRL SSVW SSVWL | (2 blocs) SSV2R SSV2RL SSV2W SSV2WL | Néant : aucune -MX : fournie | 24 | 100~700 (160) | 34 (52) | 41 | 50.6 | 26 (41) | - | M4x7 (4.5) | 25 | 20 | 7 (7) | 0.85 (0.5) | M5xP0.8 | 6 | 5 | 12.5 | 15 | 9.5 (18.5) | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 |
28 | 160~700 (220) | 42 (59) | 47 | 56.6 | 32 (49) | - | M5x8 (5.5) | 27.6 | 22.5 | 7.5 (9) | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6 | 15.5 | 20 | 11 (19.5) | 0.6 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||||
33 | 160~700 (220) | 48 (73) | 59 | 68.6 | 35 (60) | - | M6x9 (7) | 37 | 26.5 | 8 (10) | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6.8 | 18 | 23 | 12.5 (25) | 0.8 | 7x11x9 | 60 | 20 | ||||
Charge lourde | (1 bloc) SSXR SSXRL SSXW SSXWL | (2 blocs) SSX2R SSX2RL SSX2W SSX2WL | 24 | 100~700 (220) | 34 (52) | 57 | 66.6 | 26 (41) | 26 | M4x7 (4.5) | 41 | 20 | 7 (7) | 0.85 (0.5) | M5xP0.8 | 6 | 5 | 12.5 | 15 | 9.5 (18.5) | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 60 | 20 | |
28 | 160~700 (220) | 42 (59) | 67 | 76.6 | 32 (49) | 32 | M5x8 (5.5) | 47.6 | 22.5 | 7.5 (9) | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6 | 15.5 | 20 | 11 (19.5) | 0.6 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 | ||||
33 | 160~700 (280) | 48 (73) | 83 | 92.6 | 35 (60) | 35 | M6x9 (7) | 61 | 26.5 | 8 (10) | 1 | M6xP0.75 | 13 | 6.8 | 18 | 23 | 12.5 (25) | 0.8 | 7x11x9 | 60 | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de bloc | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Nombre de blocs | Longueur du rail L (mm) | Numéro de pièce nominal | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Type de lubrification | Type à dimension L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 699 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 699 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 699 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 699 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 699 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 699 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 699 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 699 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 640 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 640 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Large] Bloc large | 15 | 24 | 2 | 160 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Large] Bloc large | 20 | 28 | 2 | 220 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Large] Bloc large | 23 | 33 | 2 | 220 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 699 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 699 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 699 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 699 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Base de savon au lithium lubrifié | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 699 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Large] Bloc large | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 699 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Large] Bloc large | 15 | 24 | 2 | 161 ~ 699 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Large] Bloc large | 20 | 28 | 2 | 221 ~ 699 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Large] Bloc large | 23 | 33 | 2 | 221 ~ 699 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unités de lubrification | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 640 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Base de savon au lithium lubrifié | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse produisant peu de poussière (type G) | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Graisse résistante à la chaleur (type L) | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 15 | 24 | 1 | 100 ~ 700 | 15 | 5000 | 8230 | 33 | 33 | 57 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 28 | 1 | 160 ~ 700 | 20 | 7200 | 12100 | 58 | 58 | 135 | Unités de lubrification | sélectionnable | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 33 | 1 | 160 ~ 700 | 25 | 11700 | 19600 | 109 | 109 | 225 | Unités de lubrification | sélectionnable |
Loading...
Ensemble/élément unique | Set | Type de rail | Glissière standard | Matériaux | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Précharge | Ecartement normal | Normes de précision | Niveau standard | Disposition des billes | Type à charge moyenne et lourde |
Retenue | Non fourni | Élément de roulement | Billes |
Configurer
Propriétés de base
Type de bloc
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Nombre de blocs
Longueur du rail L(mm)
Numéro de pièce nominal
Type de lubrification
Type à dimension L
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles