Blocs coulissants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Clavettes - Bloc:Affichage d'image associés
Référence pièce Matériau Traitement de surface
SLIEN 1.1191 Équiv.-
SLDPlacage autocatalytique au nickel trempé (placage après meulage)

Spécifications

Référence pièce-A-B-C-T-L
SLI-A120-B50-C20-T10-L100
Référence pièceIncrément de 1mm
ABCTL
SLI
SLD
50~15020~805~605~2050~150
<Conditions d'usinage>
5≤B-T≤60
20≤A-2C
Si C>15, L≤100

Modifications

Clavettes - Bloc:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SLD-A[50-150/1]-B[20-80/1]-C[5-60/1]-T[5-20/1]-L[50-150/1]
SLI-A[50-150/1]-B[20-80/1]-C[5-60/1]-T[5-20/1]-L[50-150/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de finition A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
1 9 jours 10Placage autocatalytique trempé au nickel50 ~ 15020 ~ 805 ~ 6050 ~ 1505 ~ 20
1 9 jours 10-50 ~ 15020 ~ 805 ~ 6050 ~ 1505 ~ 20

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Clavettes - Bloc:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau EN 1.1191 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique