Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tolérance | Matériau | Traitement de surface | |||
Standard | Méplats | D | P | |||
SFRMHA | SFRMHAS | h9 (étiré à froid) | h7 | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFRMHA | PSFRMHAS | Placage autocatalytique au nickel | ||||
SSFRMHA | SSFRMHAS | EN 1.4301 équiv. | - | |||
SFRMGA | SFRMGAS | g6 | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | ||
PSFRMGA | PSFRMGAS | Placage autocatalytique au nickel | ||||
SSFRMGA | SSFRMGAS | EN 1.4301 équiv. | - | |||
SFRHA | SFRHAS | h7 (masse) | h7 | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFRHA | PSFRHAS | Placage autocatalytique au nickel | ||||
SSFRHA | SSFRHAS | EN 1.4301 équiv. | - | |||
SFRA | SFRAS | g6 (masse) | g6 | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFRA | PSFRAS | Placage autocatalytique au nickel | ||||
SSFRA | SSFRAS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L | - | F | - | P | - | M | - | N | - | SC | |
Pièce D h9 / pièce P h7 h7 (masse) avec méplat | SFRMHA30 SFRMHAS25 | - - | 250 200 | - - | F30 F40 | - - | P16 P20 | - - | M10 M10 | - - | N10 N10 | - | SC30 |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | Incrément de 1mm | M (normal) sélectionnable | N (normal) sélectionnable | Incrément de 1mm | W | ℓ2 | (Y)max. | |||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC Type à méplats uniquement | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | Méplats | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pièce D h9, pièce P h7 SFRMHA PSFRMHA SSFRMHA (D6 n'est pas disponible pour SSFRMHA.) Pièce D h9, pièce P g6 SFRMGA PSFRMGA SSFRMGA (D6 n'est pas disponible pour le type SSFRMGA.) | Pièce D h9, pièce P h7 SFRMHAS PSFRMHAS SSFRMHAS (D6 n'est pas disponible pour le type SSFRMHAS.) Pièce D h9, pièce P g6 SFRMGAS PSFRMGAS SSFRMGAS (D6 n'est pas disponible pour le type SSFRMGA.) | 6 | 20.0~298.0 | 2≤F≤Px5 | 5 | 3 | 3 | SC+ℓ2≤L SC=0 ou SC≥1 Quand SC≤Mx3-F ou L-SC≤Nx3, W-M (N)≥2 | 5 | 8 | 300 | ||||||||||||||||||||
8 | 20.0~398.0 | Pour M3 ~ M8 M+2≤P Pour M10 ~ 16 M+3≤P Pour M20 ou M24 M+4≤P | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | ||||||||||||||||||||
10 | 20.0~498.0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 500 | ||||||||||||||||||||||
12 | 30.0~598.0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 600 | |||||||||||||||||||||
15 | 30.0~698.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 700 | ||||||||||||||||||||
20 | 40.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 800 | |||||||||||||||||
25 | 50.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
30 | 60.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||
35 | 70.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | Incrément de 1mm | M (normal) sélectionnable | N (normal) sélectionnable | W | ℓ2 | (Y)max. | |||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F | P | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | Méplats | |||||||||||||||||||||||||||||
SFRHA PSFRHA SSFRHA | SFRHAS PSFRHAS SSFRHAS | 6 | 20.0~298.0 | 2≤F≤Px5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 300 | ||||||||||||||||||||
8 | 20.0~398.0 | Pour M3 ~ M8 M+2≤P Pour M10 ~ 16 M+3≤P Pour M20 ou M24 M+4≤P Pour M30 M+5≤P | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | |||||||||||||||||||
10 | 20.0~498.0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 500 | |||||||||||||||||||||
12 | 30.0~598.0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 600 | ||||||||||||||||||||
15 | 30.0~698.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 700 | |||||||||||||||||||
17 | 40.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 800 | |||||||||||||||||
20 | 40.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
25 | 50.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
30 | 60.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||||||||||
35 | 70.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
40 | 80.0~798.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | |||||||||||||||||
50 | 100.0~798.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | Incrément de 1mm | M (normal) sélectionnable | N (normal) sélectionnable | Incrément de 1mm | W | ℓ2 | (Y)max. | |||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC Type à méplats uniquement | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | Méplats | ||||||||||||||||||||||||||||||
SFRA PSFRA SSFRA (D13, 16, 18 et 22 ne sont pas disponibles pour le type SSFRA.) | SFRAS PSFRAS SSFRAS (D13, 16, 18 et 22 ne sont pas disponibles pour le type SSFRAS.) | 6 | 20.0~298.0 | 2≤F≤Px5 | 5 | 3 | 3 | SC+ℓ2≤L SC=0 ou SC≥1 Quand SC≤Mx3-F ou L-SC≤Nx3, W-M (N)≥2 | 5 | 8 | 300 | ||||||||||||||||||||
8 | 20.0~398.0 | Pour M3 ~ M8 M+2≤P Pour M10 ~ 16 M+3≤P Pour M20 ou M24 M+4≤P Pour M30 M+5≤P | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | ||||||||||||||||||||
10 | 20.0~498.0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 500 | ||||||||||||||||||||||
12 | 30.0~598.0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 600 | |||||||||||||||||||||
13 | 30.0~598.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
15 | 30.0~698.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 700 | ||||||||||||||||||||
16 | 40.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 800 | ||||||||||||||||||
17 | 40.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
18 | 40.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
20 | 40.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
22 | 50.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
25 | 50.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
30 | 60.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||
35 | 70.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||||||||
40 | 80.0~798.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||||||||
50 | 100.0~798.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment | D Tolerance | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | F (mm) | M (mm) | MD | N (mm) | ND | P (mm) | SC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | 2.6 ~ 4 | - | 2.6 ~ 4 | - | 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | 2.6 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 4 | 2.6 ~ 4 | - | 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | 2.6 ~ 6 | - | 2.6 ~ 6 | - | 5 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | 2.6 ~ 6 | - | - | 3 ~ 6 | 5 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | - | 3 ~ 6 | 2.6 ~ 6 | - | 5 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | - | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 6 | 5 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 50 | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 50 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 6 | 6 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 50 | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 50 | - | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 6 | 6 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | - | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 11 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | - | - | 4 ~ 8 | 7 ~ 11 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 11 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | - | 4 ~ 8 | - | 4 ~ 8 | 7 ~ 11 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 13 | 15 ~ 898 | 2 ~ 55 | 3 ~ 8 | - | 3 ~ 8 | - | 5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 13 | 15 ~ 898 | 2 ~ 55 | 3 ~ 8 | - | - | 3 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 13 | 15 ~ 898 | 2 ~ 55 | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | - | 5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 13 | 15 ~ 898 | 2 ~ 55 | - | 3 ~ 8 | - | 3 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | - | 7 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | - | - | 4 ~ 10 | 7 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | 7 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | 7 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 16 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | 4 ~ 12 | - | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 16 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | 4 ~ 12 | - | - | 4 ~ 12 | 6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 16 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 16 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 12 | - | 4 ~ 12 | 6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 17 | 30 ~ 898 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | 4 ~ 12 | - | 7 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 17 | 30 ~ 898 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | - | 4 ~ 12 | 7 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 17 | 30 ~ 898 | 2 ~ 80 | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | 7 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 17 | 30 ~ 898 | 2 ~ 80 | - | 4 ~ 12 | - | 4 ~ 12 | 7 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 18 | 24 ~ 998 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 18 | 24 ~ 998 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | - | 4 ~ 12 | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 18 | 24 ~ 998 | 2 ~ 80 | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 18 | 24 ~ 998 | 2 ~ 80 | - | 4 ~ 12 | - | 4 ~ 12 | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | - | 4 ~ 16 | 7 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | - | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | - | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | 7 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 22 | 24 ~ 998 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | - | 6 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 22 | 24 ~ 998 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | - | 4 ~ 16 | 6 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 22 | 24 ~ 998 | 2 ~ 95 | - | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | - | 6 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 22 | 24 ~ 998 | 2 ~ 95 | - | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | 6 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 25 | 50 ~ 998 | 2 ~ 120 | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 25 | 50 ~ 998 | 2 ~ 120 | 4 ~ 16 | - | - | 4 ~ 16 | 7 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 25 | 50 ~ 998 | 2 ~ 120 | - | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 25 | 50 ~ 998 | 2 ~ 120 | - | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 16 | 7 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 30 | 60 ~ 998 | 2 ~ 145 | 6 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | - | 10 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 30 | 60 ~ 998 | 2 ~ 145 | 6 ~ 20 | - | - | 6 ~ 20 | 10 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 30 | 60 ~ 998 | 2 ~ 145 | - | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | - | 10 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 30 | 60 ~ 998 | 2 ~ 145 | - | 6 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | 10 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 35 | 70 ~ 998 | 2 ~ 170 | 6 ~ 24 | - | 6 ~ 24 | - | 10 ~ 34 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 35 | 70 ~ 998 | 2 ~ 170 | 6 ~ 24 | - | - | 6 ~ 20 | 10 ~ 34 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 35 | 70 ~ 998 | 2 ~ 170 | - | 6 ~ 20 | 6 ~ 24 | - | 10 ~ 34 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 35 | 70 ~ 998 | 2 ~ 170 | - | 6 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | 10 ~ 34 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 40 | 80 ~ 998 | 2 ~ 195 | 10 ~ 30 | - | 10 ~ 30 | - | 15 ~ 39 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 40 | 80 ~ 998 | 2 ~ 195 | 10 ~ 30 | - | - | 10 ~ 20 | 15 ~ 39 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 40 | 80 ~ 998 | 2 ~ 195 | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 30 | - | 15 ~ 39 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 40 | 80 ~ 998 | 2 ~ 195 | - | 10 ~ 20 | - | 10 ~ 20 | 15 ~ 39 | - |
Loading...
Basic Shape | Une extrémité à épaulement | End Shape (Left) | Taraudée | End Shape (Right) | Taraudée |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Non trempé | Keyway | Option de rainure (modification) |
Configurer
Propriétés de base
Material
Surface Treatment
D Tolerance
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
F(mm)
M(mm)
MD
N(mm)
ND
P(mm)
SC(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles