Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | ||
A retenue | Sans retenue | Roulement | Logement | Logement |
BGTAB | BGTNB | Acier | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
BGTCA | BGTN | Placage autocatalytique au nickel | ||
SBGTA | SBGTN | * Acier inoxydable | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | ||||
Type | Roulement | Joint | ||
BGTCA BGTAB BGTN | 6000 6902 606 | ZZ VV DD |
Référence pièce | d | DH7 | B | H | W | T | dh | A | F | M (normal) | ||||
Type | N° roulement | Joint | Tolérance | A retenue | Sans retenue | |||||||||
(à retenue) BGTAB BGTCA SBGTA (sans retenue) BGTNB BGTN SBGTN | 623 | ZZ A double blindage *1 *2VV À joint sans contact Joint en caoutchouc *2DD A joint avec contact Joint en caoutchouc | 3 | 10 | + 0.015 0 | 4 | 25 | 13 | 9 | 6 | 7 | 18 | - | M4 |
624 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 5 | 28 | 15 | 10 | 7 | 9 | 21 | ||||
605 | 5 | 14 | 5 | 32 | 17 | 10 | 7 | 10 | 23 | M5 | ||||
625 | 16 | 5 | 34 | 19 | 10 | 7 | 12 | 25 | ||||||
606 | 6 | 17 | 6 | 35 | 20 | 11 | 8 | 13 | 26 | |||||
626 | 19 | + 0.021 0 | 6 | 37 | 22 | 11 | 8 | 15 | 28 | |||||
608 | 8 | 22 | 7 | 40 | 26 | 12 | 9 | 18 | 31 | |||||
628 | 24 | 8 | 42 | 29 | 13 | 10 | 20 | 33 | ||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 40 | 26 | 11 | 8 | 19 | 31 | |||||
6000 | 26 | 8 | 44 | 31 | 13 | 10 | 22 | 35 | ||||||
6200 | 30 | 9 | 48 | 35 | 14 | 11 | 24 | 39 | ||||||
6901 | 12 | 24 | 6 | 42 | 28 | 11 | 8 | 21 | 33 | |||||
6001 | 28 | 8 | 46 | 33 | 13 | 10 | 24 | 37 | ||||||
6201 | 32 | + 0.025 0 | 10 | 50 | 37 | 15 | 12 | 26 | 41 | |||||
6902 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 7 | 49 | 34 | 12 | 9 | 25 | 39 | M6 | |||
6002 | 32 | + 0.025 0 | 9 | 53 | 37 | 14 | 11 | 28 | 43 | |||||
6202 | 35 | 11 | 56 | 41 | 17 | 13 | 29 | 46 | ||||||
6903 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 7 | 51 | 35 | 12 | 9 | 27 | 41 | ||||
6003 | 35 | + 0.025 0 | 10 | 56 | 41 | 16 | 12 | 31 | 46 | |||||
6203 | 40 | 12 | 61 | 47 | 18 | 14 | 34 | 51 | ||||||
6904 | 20 | 37 | 9 | 64 | 44 | 15 | 11 | 34 | 45 | 24 | M8 | |||
6004 | 42 | 12 | 69 | 51 | 18 | 14 | 36 | 46 | 32 | |||||
6204 | 47 | 14 | 74 | 55 | 20 | 16 | 40 | 50 | 34 | |||||
6005 | 25 | 47 | 12 | 80 | 55 | 18 | 14 | 41 | 52 | 36 | M10 | |||
6205 | 52 | + 0.030 0 | 15 | 85 | 61 | 22 | 17 | 45 | 56 | 39 | ||||
6006 | 30 | 55 | 13 | 88 | 63 | 20 | 15 | 48 | 59 | 40 | ||||
6206 | 62 | 16 | 95 | 71 | 23 | 18 | 55 | 65 | 44 | |||||
6007 | 35 | 62 | 14 | 95 | 71 | 21 | 16 | 55 | 65 | 44 | ||||
6008 | 40 | 68 | 15 | 101 | 79 | 23 | 17 | 60 | 65 | 54 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Matériau du roulement | Matériau du support | Bague de retenue | Largeur L (mm) | Traitement de surface du support | Référence du roulement | Joints | Diam. ext. bride H (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 13 | Revêtement oxydé noir | 6000 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 44 | |
29.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 13 | Revêtement oxydé noir | 6000 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 44 | |
26.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 13 | Revêtement oxydé noir | 6000 | ZZ (à double blindage) | 44 | |
30.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 13 | Revêtement oxydé noir | 6001 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 46 | |
30.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 13 | Revêtement oxydé noir | 6001 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 46 | |
27.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 13 | Revêtement oxydé noir | 6001 | ZZ (à double blindage) | 46 | |
32.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 14 | Revêtement oxydé noir | 6002 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 53 | |
32.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 14 | Revêtement oxydé noir | 6002 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 53 | |
30.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 14 | Revêtement oxydé noir | 6002 | ZZ (à double blindage) | 53 | |
37.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 16 | Revêtement oxydé noir | 6003 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 56 | |
37.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 16 | Revêtement oxydé noir | 6003 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 56 | |
34.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 16 | Revêtement oxydé noir | 6003 | ZZ (à double blindage) | 56 | |
39.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 18 | Revêtement oxydé noir | 6004 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 69 | |
39.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 18 | Revêtement oxydé noir | 6004 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 69 | |
36.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 18 | Revêtement oxydé noir | 6004 | ZZ (à double blindage) | 69 | |
40.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 18 | Revêtement oxydé noir | 6005 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 80 | |
40.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 18 | Revêtement oxydé noir | 6005 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 80 | |
37.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 18 | Revêtement oxydé noir | 6005 | ZZ (à double blindage) | 80 | |
48.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 20 | Revêtement oxydé noir | 6006 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 88 | |
48.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 20 | Revêtement oxydé noir | 6006 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 88 | |
43.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 20 | Revêtement oxydé noir | 6006 | ZZ (à double blindage) | 88 | |
58.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 35 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 21 | Revêtement oxydé noir | 6007 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 95 | |
58.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 35 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 21 | Revêtement oxydé noir | 6007 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 95 | |
53.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 35 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 21 | Revêtement oxydé noir | 6007 | ZZ (à double blindage) | 95 | |
69.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 40 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 23 | Revêtement oxydé noir | 6008 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 101 | |
69.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 40 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 23 | Revêtement oxydé noir | 6008 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 101 | |
63.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 40 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 23 | Revêtement oxydé noir | 6008 | ZZ (à double blindage) | 101 | |
24.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 10 | Revêtement oxydé noir | 605 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 32 | |
22.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 10 | Revêtement oxydé noir | 605 | ZZ (à double blindage) | 32 | |
26.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 11 | Revêtement oxydé noir | 606 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 35 | |
24.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 11 | Revêtement oxydé noir | 606 | ZZ (à double blindage) | 35 | |
28.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 12 | Revêtement oxydé noir | 608 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 40 | |
28.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 12 | Revêtement oxydé noir | 608 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 40 | |
25.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 12 | Revêtement oxydé noir | 608 | ZZ (à double blindage) | 40 | |
30.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 14 | Revêtement oxydé noir | 6200 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 48 | |
30.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 14 | Revêtement oxydé noir | 6200 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 48 | |
27.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 14 | Revêtement oxydé noir | 6200 | ZZ (à double blindage) | 48 | |
31.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 15 | Revêtement oxydé noir | 6201 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 50 | |
31.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 15 | Revêtement oxydé noir | 6201 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 50 | |
28.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 15 | Revêtement oxydé noir | 6201 | ZZ (à double blindage) | 50 | |
33.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 17 | Revêtement oxydé noir | 6202 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 56 | |
33.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 17 | Revêtement oxydé noir | 6202 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 56 | |
30.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 17 | Revêtement oxydé noir | 6202 | ZZ (à double blindage) | 56 | |
38.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 18 | Revêtement oxydé noir | 6203 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 61 | |
38.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 18 | Revêtement oxydé noir | 6203 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 61 | |
35.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 18 | Revêtement oxydé noir | 6203 | ZZ (à double blindage) | 61 | |
40.31 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 20 | Revêtement oxydé noir | 6204 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 74 | |
40.31 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 20 | Revêtement oxydé noir | 6204 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 74 | |
36.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 20 | Revêtement oxydé noir | 6204 | ZZ (à double blindage) | 74 | |
40.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 22 | Revêtement oxydé noir | 6205 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 85 | |
40.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 22 | Revêtement oxydé noir | 6205 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 85 | |
37.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 22 | Revêtement oxydé noir | 6205 | ZZ (à double blindage) | 85 | |
49.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 23 | Revêtement oxydé noir | 6206 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 95 | |
49.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 23 | Revêtement oxydé noir | 6206 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 95 | |
44.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 23 | Revêtement oxydé noir | 6206 | ZZ (à double blindage) | 95 | |
24.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 9 | Revêtement oxydé noir | 623 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 25 | |
22.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 9 | Revêtement oxydé noir | 623 | ZZ (à double blindage) | 25 | |
24.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 10 | Revêtement oxydé noir | 624 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 28 | |
22.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 10 | Revêtement oxydé noir | 624 | ZZ (à double blindage) | 28 | |
25.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | Fourni | 10 | Revêtement oxydé noir | 625 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 34 |
Loading...
Forme | Type à embase | Roulement utilisé | Roulements à billes à gorge profonde | Nombre de roulements | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la bride | Type compact | Type | Roulements et carters |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Matériau du roulement
Matériau du support
Bague de retenue
Largeur L(mm)
Traitement de surface du support
Référence du roulement
Joints
Diam. ext. bride H(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles