Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CBDBRH10-9
Rainure | Six pans creux | Méplats | Tête hexagonale | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||||||
Niveau standard | Taux de précision | Niveau standard | Taux de précision | Niveau standard | Niveau standard | |||||||
D | -0.01 -0.05 | Dg6 | D | -0.01 -0.05 | Dg6 | D | -0.01 -0.05 | D | -0.01 -0.05 | |||
CBBD | - | CBDBR | CBDGBR | CBDBW | CBDBL | EN 1.1191 Équiv. | - | Oxydé noir | ||||
CBBDH | - | CBDBRH | - | CBDBWH | - | 40~45HRC | ||||||
CBD | CBDG | CBDR | CBDGR | CBDW | CBDL | EN 1.4305 Équiv. | - | - |
Référence pièce | - | L |
CBD6 CBDGBR8 | - - | 10 12 |
Standard | |
Non trempé | +0.15 +0.05 |
Trempé | +0.2 0 |
Tolérance D (g6) | |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~15 | -0.006 -0.017 |
Référence pièce | Sélection L | A | E | MxP (normal) | F | ℓ | W | B | h | h1 | C | W1 | G | |||
Type | D | Rainure | Tête à six pans creux à méplats | |||||||||||||
Rainure droite (standard) CBBD CBBDH CBD Rainure droite (précision) CBDG Six pans creux (standard) CBDBR CBDBRH CBDR Six pans creux (précision) CBDGBR CBDGR | Méplats (standard) CBDBW CBDBWH CBDW Tête hexagonale (standard) CBDBL CBDL | 4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6 | 2 | 3.5 | 2.6x0.45 | 4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 7 |
5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 10 | 8 | 4 | 3x0.5 | 6 | 1 | 2.5 | 2.5 | 7 | 8 | ||||||
6 | 2 3 4 5 6 7 8 10 | 10 | 2.5 | 4x0.7 | 8 | 1.2 | 1.2 | 3 | 1.5 | 3 | 8 | 10 | ||||
8 | 5 6 7 8 9 10 12 20 | 12 | 3 | 4.5 | 5x0.8 | 10 | 1.4 | 4 | 3.5 | 1 | 10 | 13 | ||||
10 | 5 6 7 8 9 10 12 15 20 | 16 | 4 | 5 | 6x1.0 | 12 | 1.5 | 1.4 | 5 | 1.8 | 4 | 13 | 17 | |||
12 | 6 7 8 9 10 12 13 15 20 | 18 | 5 | 8x1.25 | 1.5 | 2 | 14 | 19 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CBDBRH10-9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Basic Shape | Shaft Dia. D (mm) | Shaft Tolerance | Thread Dia. | Material | Hardness | Surface Treatment | Précision | L sélectionnable (mm) | Détail des matériaux | Dureté détaillée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Six pans creux | 10 | Qualité standard (-0.01/-0.05) | 6 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Qualité standard (-0.01/-0.05) | 9 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Vis épaulée / entraînement au choix / acier inoxydable, acier / classe de précision, le numéro d'article est le suivant: CBDBRH10-9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CBDBRH10-9.
Configurer
Propriétés de base
Type
Basic Shape
Shaft Dia. D(mm)
Shaft Tolerance
Thread Dia.
Material
Hardness
Surface Treatment
Précision
L sélectionnable(mm)
Détail des matériaux
Dureté détaillée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CBBD12-13 |
CBBD12-6 |
CBBD12-7 |
CBDBRH12-10 |
CBDBRH12-12 |
CBDBRH12-13 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Basic Shape | Shaft Dia. D (mm) | Shaft Tolerance | Thread Dia. | Material | Hardness | Surface Treatment | Précision | L sélectionnable (mm) | Détail des matériaux | Dureté détaillée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | Rainure à fente droite | 12 | Qualité standard (-0.01/-0.05) | 8 | Acier | Non trempé | Revêtement oxydé noir | Qualité standard (-0.01/-0.05) | 13 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | |
5.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | Rainure à fente droite | 12 | Qualité standard (-0.01/-0.05) | 8 | Acier | Non trempé | Revêtement oxydé noir | Qualité standard (-0.01/-0.05) | 6 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | |
5.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | Rainure à fente droite | 12 | Qualité standard (-0.01/-0.05) | 8 | Acier | Non trempé | Revêtement oxydé noir | Qualité standard (-0.01/-0.05) | 7 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | |
17.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Six pans creux | 12 | Qualité standard (-0.01/-0.05) | 8 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Qualité standard (-0.01/-0.05) | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | |
17.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Six pans creux | 12 | Qualité standard (-0.01/-0.05) | 8 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Qualité standard (-0.01/-0.05) | 12 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC | |
17.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | Six pans creux | 12 | Qualité standard (-0.01/-0.05) | 8 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Qualité standard (-0.01/-0.05) | 13 | EN 1.1191 Equiv. | 40 - 45HRC |