Vis épaulée / entraînement au choix / acier inoxydable, acier / classe de précision (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CBBD4-8

Pivots - Rainure de fente droite:Affichage d'image associés
RainureSix pans creuxMéplatsTête hexagonale  Matériau  Dureté  Traitement de surface
Niveau standardTaux de précisionNiveau standardTaux de précisionNiveau standardNiveau standard
D-0.01
-0.05
Dg6D-0.01
-0.05
Dg6D-0.01
-0.05
D-0.01
-0.05
CBBD -CBDBR CBDGBRCBDBW CBDBL EN 1.1191 Équiv.-Oxydé noir
CBBDH -CBDBRH -CBDBWH -40~45HRC
CBDCBDGCBDRCBDGRCBDWCBDLEN 1.4305 Équiv.--

 Ce type peut avoir des trous de centrage selon les dimensions.
 Les produits trempés HRC peuvent être décolorés.
 

Spécifications

Référence pièce-L
CBD6
CBDGBR8
-
-
10
12

■ Tolérance de la dimension L
 Standard
Non trempé+0.15
+0.05
Trempé+0.2
0

∙ Niveau de précision
Tolérance D (g6)
4~6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~15-0.006
-0.017


 ■ Standard
Référence pièceSélection LAEMxP (normal)F ℓ WBhh1CW1G
TypeDRainureTête à six pans creux à méplats
Rainure droite (standard)
CBBD
CBBDH
CBD
Rainure droite (précision)
CBDG

Six pans creux (standard)
CBDBR
CBDBRH
CBDR
Six pans creux (précision)
CBDGBR
CBDGR
Méplats (standard)
CBDBW
CBDBWH
CBDW




Tête hexagonale (standard)
CBDBL

CBDL
41 2 3 4 5 6 7 8623.52.6x0.4540.80.82120.557
51 2 3 4 5 6 7 8 10843x0.5612.52.578
62 3 4 5 6 7 8 10 102.54x0.781.21.231.53810
85 6 7 8 9 10 12 201234.55x0.8101.443.511013
105 6 7 8 9 10 12 15 2016456x1.0121.51.451.841317
126 7 8 9 10 12 13 15 201858x1.251.521419
Pour type à six pans creux, L≥5

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CBBD4-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBasic Shape Shaft Dia. D
(mm)
Shaft Tolerance Thread Dia. Material Hardness Surface Treatment Précision L sélectionnable
(mm)
Détail des matériaux Dureté détaillée

3.68 €

1 Disponible 4 jours 10Rainure à fente droite4Qualité standard (-0.01/-0.05)2.6AcierNon trempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.Non trempé

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Pivots - Rainure de fente droite:Affichage d'image associés

Vous vous trouvez sur la page de Vis épaulée / entraînement au choix / acier inoxydable, acier / classe de précision, le numéro d'article est le suivant: CBBD4-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CBBD4-8.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CBBD10-20
CBBD10-5
CBBD10-6
CBBD5-1
CBBD5-10
CBBD5-2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSBasic Shape Shaft Dia. D
(mm)
Shaft Tolerance Thread Dia. Material Hardness Surface Treatment Précision L sélectionnable
(mm)
Détail des matériaux Dureté détaillée

4.54 €

1 Disponible 4 jours 10Rainure à fente droite10Qualité standard (-0.01/-0.05)6AcierNon trempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)20EN 1.1191 Equiv.Non trempé

5.22 €

1 Disponible 4 jours 10-----------

4.54 €

1 Disponible 4 jours 10-----------

3.83 €

1 Disponible 4 jours 10-----------

3.83 €

1 Disponible 4 jours 10-----------

3.83 €

1 Disponible 5 jours 10-----------

Produits complémentaires

Assistance technique