• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis épaulée / entraînement au choix / acier inoxydable, acier / classe de précision (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pivots - Rainure de fente droite:Affichage d'image associés
RainureSix pans creuxMéplatsTête hexagonale  Matériau  Dureté  Traitement de surface
Niveau standardTaux de précisionNiveau standardTaux de précisionNiveau standardNiveau standard
D-0.01
-0.05
Dg6D-0.01
-0.05
Dg6D-0.01
-0.05
D-0.01
-0.05
CBBD -CBDBR CBDGBRCBDBW CBDBL EN 1.1191 Équiv.-Oxydé noir
CBBDH -CBDBRH -CBDBWH -40~45HRC
CBDCBDGCBDRCBDGRCBDWCBDLEN 1.4305 Équiv.--

 Ce type peut avoir des trous de centrage selon les dimensions.
 Les produits trempés HRC peuvent être décolorés.
 

Spécifications

Référence pièce-L
CBD6
CBDGBR8
-
-
10
12

■ Tolérance de la dimension L
 Standard
Non trempé+0.15
+0.05
Trempé+0.2
0

∙ Niveau de précision
Tolérance D (g6)
4~6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~15-0.006
-0.017


 ■ Standard
Référence pièceSélection LAEMxP (normal)F ℓ WBhh1CW1G
TypeDRainureTête à six pans creux à méplats
Rainure droite (standard)
CBBD
CBBDH
CBD
Rainure droite (précision)
CBDG

Six pans creux (standard)
CBDBR
CBDBRH
CBDR
Six pans creux (précision)
CBDGBR
CBDGR
Méplats (standard)
CBDBW
CBDBWH
CBDW




Tête hexagonale (standard)
CBDBL

CBDL
41 2 3 4 5 6 7 8623.52.6x0.4540.80.82120.557
51 2 3 4 5 6 7 8 10843x0.5612.52.578
62 3 4 5 6 7 8 10 102.54x0.781.21.231.53810
85 6 7 8 9 10 12 201234.55x0.8101.443.511013
105 6 7 8 9 10 12 15 2016456x1.0121.51.451.841317
126 7 8 9 10 12 13 15 201858x1.251.521419
Pour type à six pans creux, L≥5

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBasic Shape Shaft Dia. D
(mm)
Shaft Tolerance Thread Dia. Material Hardness Surface Treatment Précision L sélectionnable
(mm)
Détail des matériaux Dureté détaillée

Loading...

Exemple d'utilisation

Pivots - Rainure de fente droite:Affichage d'image associés

Produits complémentaires

Assistance technique