Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | ||
h sélectionnable | h configurable | Roulement | Logement | Logement | Bague de retenue |
BGBKB | BGBFB | Acier | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Acier à ressort |
BGBK | BGBF | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv. | ||
BGBKA | BGBFA | Alliage d'aluminium 2000 | Anodisé clair | ||
BGBKSA | BGBFSA | Acier inoxydable | |||
BGBKS | BGBFS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | h | ||||
Type | Roulement | Joint | ||||
BGBK BGBFS | 6000 6204 | VV ZZ | - - | 30 55 |
Référence pièce | h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | T | M (normal) | Prix unitaire | |||||||||||||
Type | N° roulement | Joint | Sélectionnable | Configurable, incrément de 1mm | h sélectionnable | h configurable | ||||||||||||||||||
Tolérance | BGBKB | BGBK | BGBKA | BGBKSA | BGBKS | BGBFB | BGBF | BGBFA | BGBFSA | BGBFS | ||||||||||||||
h sélectionnable BGBKB BGBK BGBKA BGBKSA BGBKS | 623 | ZZ A double blindage (x1.0) *VV À joint sans contact Joint en caoutchouc (x1.1) DD A joint avec contact Joint en caoutchouc (x1.1) | 15 20 25 | 15~30 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 20 | 10 | 10 | M4 | - | - | - | - | ||||||
624 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 22 | 14 | 10 | - | - | - | - | |||||||||||
605 | 5 | 14 | 10 | 5 | h+11 | 24 | 16 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||
625 | 20 25 30 | 20~30 | 16 | 12 | 5 | h+12 | 28 | 16 | 10 | - | - | - | - | |||||||||||
606 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 34 | 22 | 12 | M5 | |||||||||||||||
626 | 19 | + 0.021 0 | 15 | 6 | h+14 | 36 | 24 | 12 | ||||||||||||||||
608 | 8 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 38 | 26 | 12 | ||||||||||||||||
628 | 25 30 | 25~30 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 34 | 22 | 15 | |||||||||||||||
6900 | 25 30 40 | 25~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 32 | 20 | 12 | ||||||||||||||
6000 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 38 | 26 | 15 | |||||||||||||||||
6200 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 40 | 28 | 15 | |||||||||||||||||
6901 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 36 | 24 | 12 | ||||||||||||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 40 | 28 | 15 | |||||||||||||||||
6201 | 32 | + 0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 42 | 30 | 16 | ||||||||||||||||
h configurable BGBFB BGBF BGBFA BGBFSA BGBFS | 6902 | 30 40 50 | 30~50 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 25 | 7 | h+18 | 42 | 30 | 12 | ||||||||||||
6002 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 50 | 36 | 15 | M6 | |||||||||||||||
6202 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 44 | 30 | 17 | |||||||||||||||||
6903 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 42 | 30 | 13 | |||||||||||||||
6003 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 50 | 36 | 16 | ||||||||||||||||
6203 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 48 | 36 | 20 | |||||||||||||||||
6904 | 40 50 60 | 40~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 45 | 31 | 15 | ||||||||||||||
6004 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 54 | 38 | 19 | M8 | ||||||||||||||||
6204 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 60 | 44 | 20 | |||||||||||||||||
6005 | 25 | 47 | 41 | 12 | h+28 | 62 | 46 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6205 | 50 80 | 50~80 | 52 | + 0.030 0 | 45 | 15 | h+31 | 70 | 50 | 22 | M10 | - | - | - | - | - | - | |||||||
6006 | 30 | 55 | 48 | 13 | h+32 | 74 | 54 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6206 | 62 | 55 | 16 | h+36 | 82 | 62 | 23 | - | - | - | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BGBKA6901ZZ-30 |
BGBKA6901ZZ-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Matériau du roulement | Matériau du support | Largeur L (mm) | Traitement de surface du support | Hauteur h (mm) | Référence du roulement | Joints | Largeur L (mm) | Indication de la hauteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | 12 | Anodisé clair | 30 | 6901 | ZZ (à double blindage) | 36 | Sélection de la hauteur | |
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | 12 | Anodisé clair | 30 | 6901 | ZZ (à double blindage) | 36 | Sélection de la hauteur |
Loading...
Forme | Montage inférieur | Roulement utilisé | Roulements à billes à gorge profonde | Nombre de roulements | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Bague de retenue | Fourni | Type | Roulements et carters |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du roulement
Matériau du support
Type
D.I. de roulement d(mm)
Largeur L(mm)
Traitement de surface du support
Hauteur h(mm)
Référence du roulement
Joints
Largeur L(mm)
Indication de la hauteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles