Cimblot Précision (h7), niveau standard / tête longue / fileté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot Précision (h7), niveau standard/tête longue/fileté:Affichage d'image associés
Type
Matériau

Dureté
FiletéeVis de serrage
LNNARLNTAREN 1.7220 équiv.Dureté de traitement 35~40HRC
TLNNARTLNTAREN 1.7242 équiv.Cémentation, dureté de traitement : 55HRC~ (profondeur : 0.7 ~ 0.8)/Anti-cémentation sur le filetage

Type Matériau
Dureté

Traitement de surface
FiletéeVis de serrage
R-NNARR-NTAREN 1.7220 équiv.35~40HRC (Surface 750HV ~ )Placage au chrome dur

Spécifications

Référence
LATAR 10

LNNAR 8

-

-
P
P7.8

P12.0

-

-
B
B20

B40


-
L

L10
RéférenceP
Incrément de 0.1mm
B
Incrément de 1mm
Sélection
L
L11dRVis de serrage utilisablePrix unitaire
TypeDh7LNNARTLNNARR-NNAR
LNTARTLNTARR-NTAR
Trempé
(à filetage)
LNNAR

(vis de serrage)
LNTAR
Cémenté
(à filetage)
TLNNAR

(vis de serrage)
TLNTAR
Plac. chrome dur
(à filetage)
R-NNAR

(vis de serrage)
R-NTAR
60
-0.012
 8.0~12.030~50 5 810  6 884 3M5   
80
-0.015
10.0~16.0 5 810121510 885 4M5   
1012.0~20.0 5 810121512 10874M6   
10T12.0~20.0 5 8101215155875M6   
120
-0.018
14.0~25.0 81012151815 1210 9 6M8   
1618.0~32.0101215182018 1210 13 8M8   
200
-0.021
22.0~35.012151820 22 1210 178M8   

Modifications

Cimblot Précision (h7), niveau standard/tête longue/fileté:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LNNAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10]
LNNAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LNNAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LNNAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LNNAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
LNNAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]-L[10,​12,​15,​18]
LNNAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]-L[12,​15,​18]
LNTAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]
R-NNAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-NNAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-NNAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-NNAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-NNAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
R-NTAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]
TLNNAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10]
TLNNAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLNNAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLNNAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLNNAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
TLNNAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]-L[10,​12,​15,​18]
TLNNAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]-L[12,​15,​18]
TLNTAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMounting Side Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
1 10 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement8 ~ 125 ~ 1030 ~ 50
1 10 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement10 ~ 165 ~ 1230 ~ 50
1 10 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement12 ~ 205 ~ 1230 ~ 50
1 10 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directement12 ~ 205 ~ 1230 ~ 50
1 10 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement14 ~ 258 ~ 1230 ~ 50
1 10 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement18 ~ 3210 ~ 1230 ~ 50
1 10 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directement22 ~ 351230 ~ 50
1 10 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement8 ~ 12-30 ~ 50
1 10 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement10 ~ 16-30 ~ 50
1 10 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement12 ~ 20-30 ~ 50
1 10 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directement12 ~ 20-30 ~ 50
1 10 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement14 ~ 25-30 ~ 50
1 10 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement18 ~ 32-30 ~ 50
1 10 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directement22 ~ 35-30 ~ 50
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement8 ~ 125 ~ 1530 ~ 50
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement10 ~ 165 ~ 1530 ~ 50
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement12 ~ 205 ~ 1530 ~ 50
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directement12 ~ 205 ~ 1530 ~ 50
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement14 ~ 258 ~ 1830 ~ 50
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement8 ~ 12-30 ~ 50
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement10 ~ 16-30 ~ 50
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement12 ~ 20-30 ~ 50
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directement12 ~ 20-30 ~ 50
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement14 ~ 25-30 ~ 50
1 12 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.6-8 ~ 125 ~ 1030 ~ 50
1 12 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.8-10 ~ 165 ~ 1230 ~ 50
1 12 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10-12 ~ 205 ~ 1230 ~ 50
1 12 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10T-12 ~ 205 ~ 1230 ~ 50
1 12 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.12-14 ~ 258 ~ 1230 ~ 50
1 12 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.16-18 ~ 3210 ~ 1230 ~ 50
1 12 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.20-22 ~ 351230 ~ 50
1 12 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.6-8 ~ 12-30 ~ 50
1 12 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.8-10 ~ 16-30 ~ 50
1 12 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10-12 ~ 20-30 ~ 50
1 12 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10T-12 ~ 20-30 ~ 50
1 12 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.12-14 ~ 25-30 ~ 50
1 12 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16-18 ~ 32-30 ~ 50
1 12 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.20-22 ~ 35-30 ~ 50

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Cimblot Précision (h7), niveau standard/tête longue/fileté:Affichage d'image associés

Informations de base

Basic Shape Goupilles pour fixations - Sans épaulement Inlet Side Tip Shape Ronde Inlet Side Tip Type Embout R (forme B)
Concentricity Qualité standard Ø0.03 Inlet Side Tolerance Qualité standard 0/-0.05

Produits complémentaires

Assistance technique