Référence fabricant: PJHZ10-10
Marque: MISUMI
Prix: 13.46 €
Délai de livraison: Devis
D.E. M: 10 mm
Course (S): 10 mm
Charge min.: 7.8 N
Charge max.: 49 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PJHZ10-10
Type | Corps | Broche | Ressort | Température de fonctionnement |
Matériau Dureté Traitement de surface | Matériau Dureté Traitement de surface | Matériau | ||
PJHZ | EN 1.1191 équiv. 29 à 35HRC Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. 50HRC~ (cémenté) Placage autocatalytique au nickel | JIS-SWP-B | -30~80°C |
Référence pièce | - | S |
PJLF6 PJHZ16 FPJL3 | - - - | 3 20 1.5 |
Référence pièce | S | d | S | ℓ | L | B | Charge N | Prix unitaire | ||
Type | M (normal) | min. | max. | |||||||
PJHZ | 10 | 10 | 4 | 10 | 30 | 43 | 3 | 7.8 | 49.0 | |
12 | 10 | 5 | 35 | 43 | 4 | 7.8 | 49.0 | |||
15 | 15 | 35 | 51 | 4.9 | 49.0 | |||||
16 | 10 | 8 | 10 | 35 | 60 | 5 | 12.7 | 78.5 | ||
15 | 15 | 35 | 60 | 12.7 | 78.5 | |||||
20 | 20 | 35 | 85 | 9.8 | 78.5 | |||||
30 | 30 | 35 | 125 | 6.9 | 78.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PJHZ10-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. M (mm) | Course (S) (mm) | Charge min. (N) | Charge max. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.46 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 10 | 10 | 7.8 | 49 |
Loading...
Matériau de la goupille | EN 1.1191 Equiv. | Matériau du corps | EN 1.1191 Equiv. | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Composant frein-filet | Fourni | Type à plongeur à goupille | Type sphérique | Forme de l'orifice pour clé | Six pans |
Traitement de surface du corps principal | Revêtement oxydé noir | Traitement de surface de la goupille | Placage autocatalytique au nickel | Traitement thermique de l'embout | Cémenté |
Charge initiale (plage)(N) | 0.01-50 |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs à ressort - Pour surfaces inclinées, le numéro d'article est le suivant: PJHZ10-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PJHZ10-10.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
D.E. M(mm)
Course (S)(mm)
Charge min.(N)
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PJHZ12-10 |
PJHZ12-15 |
PJHZ16-10 |
PJHZ16-15 |
PJHZ16-20 |
PJHZ16-30 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.E. M (mm) | Course (S) (mm) | Charge min. (N) | Charge max. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 10 | 7.8 | 49 | |
14.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 15 | 4.9 | 49 | |
15.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 10 | 12.7 | 78.5 | |
15.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 15 | 12.7 | 78.5 | |
19.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 20 | 9.8 | 78.5 | |
23.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 30 | 6.9 | 78.5 |