Poussoirs à ressort - Avec orifice à six pans creux

Poussoirs à ressort - Avec orifice à six pans creux

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poussoirs à ressort - Avec orifice à six pans creux:Affichage d'image associés
TypeCorpsBrocheRessortTempérature de fonctionnement
MatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériau
PJLH
(Charge légère)
EN 1.1191 équiv.29~35HRCOxydé noirEN 1.1191 équiv.57~63HRC
(cémenté)
Galvanisation au zincJIS-SWP-B-30~80°C

Spécifications

Référence pièce-S
PJLH 8-3
Référence pièceSd1LB1B2Pour charge légère N {kgf}Prix unitaire
TypeMmin.max.
PJLH83325252.535.8  {0.6}9.8  {1.0} 
52.7  {0.3}9.8  {1.0} 
10543034345.8  {0.6}14.7  {1.5} 
10382.6  {0.3}14.7  {1.5} 
12553535455.6  {0.6}14.7  {1.5} 
10403.0  {0.3}19.7  {2.0} 
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PJLH8-3
PJLH8-5
PJLH10-5
PJLH10-10
PJLH12-5
PJLH12-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. M
(mm)
Course (S)
(mm)
Charge min.
(N)
Charge max.
(N)

7.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10835.89.8

7.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10852.79.8

7.81 €

1 Disponible 5 jours 101055.814.7

8.31 €

1 Disponible 5 jours 1010102.614.7

8.68 €

1 Disponible 5 jours 101255.614.7

9.32 €

1 Disponible 5 jours 101210319.7

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Poussoirs à ressort - Avec orifice à six pans creux:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau de la goupille EN 1.1191 Equiv. Matériau du corps EN 1.1191 Equiv. Méthode de montage À visser
Composant frein-filet Fourni Type à plongeur à goupille À six pans creux Forme de l'orifice pour clé Six pans
Traitement de surface du corps principal Revêtement oxydé noir Traitement de surface de la goupille Chrome trivalent Traitement thermique de l'embout Cémenté
Charge initiale (plage)(N) 0.01-50

Produits complémentaires

Assistance technique