Table en Z - Rouleaux croisés, tête de micromètre (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table en Z - Rouleaux croisés, tête de micromètre:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
ZPG60
■Tête de micromètre (ZPG)
Référence pièceVue avantVue latéraleVue d'en hautAccessoires (x4)
TypeAA1H(B)Distance de déplacement(mm)FKJDGNWtPQXYyZd1d2Type M-L
ZPG252512.537.0±3.21122.56.89.312.51520564.520102.522.52.5-SCB2-8
405035.058.5±6.52447.06.313.016.820304105.532164.030.03.56SCB3-8
607020.058.5±6.52437.56.313.016.820457105.550255.035.04.58SCB4-12
808020.096.0±12.52445.011.318.016.520457105.550255.035.04.58

• Performances
Référence pièceSurface de l'étageCapacité de charge (N)Précision de la courseCapacité de charge du moment (N•m)Rigidité du moment ("/N•cm)PoidsPrix unitaire
TypeA(mm)LinéaritéPasLacetPasLacetRoulementPasLacetRoulement(kg)
ZPG2525x254.93µm30"30"1.10.80.43.032.851.800.06 
4040x409.825"15"2.72.22.00.380.420.280.20 
6060x6019.65.24.35.50.120.110.070.45 
8080x8049.019.215.117.30.050.050.040.80 
Résolution de la tête de micromètre : 10µm/division

Modifications

Table en Z - Rouleaux croisés, tête de micromètre:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZPG25
ZPG40
ZPG60
ZPG80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)

360.19 €

1 7 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 251 à 4.9Jusqu'à ±10mm25254.9±3.23.032.851.8

425.67 €

1 7 jours 1026 à 4026 à 405 à 30Jusqu'à ±10mm40409.8±6.50.380.420.28

507.54 €

1 7 jours 1041 à 6041 à 605 à 30Jusqu'à ±10mm606019.6±6.50.120.110.07

605.76 €

1 7 jours 1061 à 9061 à 9030,1 à 50±10-30mm808049±12.50.050.050.04

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Méthode d'alimentation Têtes de micromètre Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Rouleaux croisés Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z
Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Rectitude de la table(µm) 3 Position du bouton d'alimentation Central
Collier Standard Inversé Standard Méthode d'alimentation (type à micromètre) Standard
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Assistance technique