Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | ||
Trous traversants | Trou taraudé | Trou contre-alésé | |||
SAYB | SBYB | SCYB | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
SAYM | SBYM | SCYM | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) | |
SAYA | SBYA | - | EN AW-5056 équiv. | Anodisé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
SAYS | - | - | EN 1.4301 équiv. | - | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) |
Référence pièce |
SAYB20 |
Référence pièce | A | C | F | l | H | Trous traversants | Trou taraudé | Trou contre-alésé | MA | X | S | d | d1 | Y | W | Vis fournie | ||||||
Type | DH7 | b | m | b1 | b2 | Z | ||||||||||||||||
Trous traversants SAYB SAYM SAYA SAYS | Trou taraudé SBYB SBYM SBYA | Trou contre-alésé SCYB SCYM | 10 | +0.015 0 | 32 | 19 | 20 | 12.5 | 10.5 | 5 | M5 | 5 | 8 | 4.6 | M4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2 | M4-10, x2 |
12 | +0.018 0 | 22.5 | ||||||||||||||||||||
15 | 40 | 21 | 28 | 16 | 13 | 7 | M6 | 6 | 9.5 | 5.5 | M5 | 5.5 | 10 | 6 | 9.5 | 6 | M5-15, x2 | |||||
20 | +0.021 0 | 45 | 29 | 34 | 18.5 | 14 | 7 | M6 | 6 | 9.5 | 5.5 | M5 | 7 | 15 | 6 | 9.5 | 7 | 2 | M5-20, x2 | |||
25 | 55 | 34 | 40 | 24 | 18 | 9 | M8 | 7 | 11 | 6.5 | M6 | 7.5 | 20 | 7 | 11 | 10 | M6-25, x2 | |||||
30 | 60 | 44 | 45 | 27 | 21 | 9.5 | 25 | |||||||||||||||
35 | +0.025 0 | 70 | 49 | 54 | 31 | 24 | 11 | M10 | 9 | 14 | 9 | M8 | 9.5 | 30 | 9 | 14 | 12 | 3 | M8-30, x2 | |||
40 | 75 | 59 | 58 | 33 | 26 | 12 | 35 | 13 | ||||||||||||||
50 | 90 | 69 | 70 | 40 | 33 | 14 | M12 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | 14.5 | 40 | 11 | 17.5 | 14 | M10-35, 2 pièces |
La tolérance et la perpendicularité de DH7 sont mesurées avant l'usinage de la fente. Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Pour les colonnes de montants, voir P.2143 et P.2144. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé. Pour les tailles disponibles, voir la liste des prix. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou de montant D (mm) | Matériau du support | Traitement de surface du support | Forme du trou de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Anodisé noir | Trou traversant | |
29.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Anodisé noir | Trou traversant | |
33.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Anodisé noir | Trou traversant | |
37.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Anodisé noir | Trou traversant | |
43.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Anodisé noir | Trou traversant | |
52.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Anodisé noir | Trou traversant | |
64.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 35 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Anodisé noir | Trou traversant | |
92.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 50 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Anodisé noir | Trou traversant | |
26.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou traversant | |
26.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou traversant | |
29.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou traversant | |
33.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou traversant | |
39.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou traversant | |
46.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou traversant | |
57.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou traversant | |
69.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou traversant | |
82.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou traversant | |
29.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trou traversant | |
29.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trou traversant | |
33.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trou traversant | |
37.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trou traversant | |
43.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trou traversant | |
52.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trou traversant | |
64.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trou traversant | |
78.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trou traversant | |
92.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trou traversant | |
48.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Trou traversant | |
49.47 € 23.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Trou traversant | |
50.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Trou traversant | |
59.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Trou traversant | |
71.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Trou traversant | |
90.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Trou traversant | |
111.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 35 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Trou traversant | |
146.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 40 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Trou traversant | |
33.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Anodisé noir | Trou taraudé | |
37.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Anodisé noir | Trou taraudé | |
43.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Anodisé noir | Trou taraudé | |
52.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | Anodisé noir | Trou taraudé | |
26.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou taraudé | |
26.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou taraudé | |
29.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou taraudé | |
33.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou taraudé | |
39.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou taraudé | |
46.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou taraudé | |
57.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou taraudé | |
69.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou taraudé | |
82.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou taraudé | |
29.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trou taraudé | |
33.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trou taraudé | |
37.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trou taraudé | |
43.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trou taraudé | |
52.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trou taraudé | |
64.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trou taraudé | |
78.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trou taraudé | |
92.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Trou taraudé | |
26.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou contre-alésé | |
26.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou contre-alésé | |
27.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou contre-alésé | |
30.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou contre-alésé | |
35.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | [Oxydé noir] Revêtement oxydé noir | Trou contre-alésé |
Loading...
Élément distinct / de jeu | Unité | Direction de montage | Type à montage vertical | Type à support de colonne | Cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Forme du montant | Ronde | Type de montant | Non fourni | Méthode de fixation sur montant | Collier fendu |
Accessoires de fixation sur montant | Vis d'assemblage à tête à six pans creux | Trous pour broche | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou de montant D(mm)
Matériau du support
Traitement de surface du support
Forme du trou de montage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles