Amortisseurs de chocs - Amortissement prédéfini (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Amortisseurs de chocs - Amortissement prédéfini

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Amortisseurs de chocs - Amortissement prédéfini
  • Amortisseurs de chocs - Amortissement prédéfini

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MAKC1612M

Amortisseurs de chocs - Amortissement prédéfini:Affichage d'image associés
Matériau (corps principal)Traitement de surface
0404EN 1.4305 équiv.-
0604
0805EN CW614N équiv.Placage autocatalytique au nickel
1005Acier de décolletage
1008
1210
1412
1612
2016
2022EN 1.0038 Équiv.
2530
2725
3035
CapuchonPolyacétal
Seule la réf. 2022 est en caoutchouc uréthane.
-

Spécifications

Référence pièce
MAKC1008L
Référence pièceDiam. filetage
M
Course
S
Énergie absorbée max (E')Équiv. max. max. (me')
(kg)
Force de retour de la tige de piston (N)Cœfficient de traînée maximal
(N)
(L)(L1)L2dd1tB
(Méplats)
ThMAKCMAKS
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypeVitessepar impact (J)par minute (J)
1 à 4 pièce(s)5 à 30 pièces.1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces.
MAKC
(Capuchon)


MAKS
(Sans capuchon)
0404AM4
x
0.5
40.14.512.5 ou moins21432.6
(28.6)
20.14.5 31.2 48.1
(7)
20.5     
B0.313.53
0604AM6
x
0.75
0.14.513 ou moins36333
(29)
20.54.61.89.2
(8)
2    
B0.313.52
L0.522.53
0805AM8
x
0.75
50.3917.634.9 ou moins49037
(32)
22562512.7
(11)
21.5    
B0.6822.55588
1005AM10
x
1.0
41.15.88 ou moins73539
(32)
3714.2
(13)
3    
B0.988
1008A858.875.88 ou moins53
(46)
33    
B1.4710
L2.94204.9 ou moins107855
(48)
34.55.5    
M6
H2.5
1210AM12
x
1.0
101.9698159.8 ou moins147068
(60)
45583.5816.2
(14)
41.5    
B2.4530
L6.8650196071
(63)
47.55.5-    
M14
H6
1412LM14
x
1.5
129.8176758.9 ou moins215678
(70)
52.51019.6
(17)
6    
M20
H8
1612LM16
x
1.5
1214.72351109.8 ou moins294090
(75)
57.513.551520
(19)
    
M30
H13
2016LM20
x
1.5
1629.434323018.1 ou moins3528110
(93)
63141861727.7
(24)
8    
M60
H25
2022LM20
x
1.5
2244.13927339.2 ou moins3920126.5
(112)
7614.5    
M30
H15
2530LM25
x
1.5
3088.249039029.4 ou moins6370158
(140)
95152281837
(32)
10    
M175
H75
2725LM27
x
1.5
257953942027.3 ou moins6370137.5
(117.5)
77.52320    
M105
H47
3035LM30
x
1.5
351961176156047.1 ou moins14700190
(171.5)
116.520271018.541.6
(36)
14    
M390
H173
Les valeurs de la dimension L entre ( ) concernent MAKS.       kgf • m=Jx0.101972 kgf=Nx0.101972

Type de vitesse de collisionPlage de vitesses de collisionCycle de fonctionnement max.
A
Vitesse basse B
L
0.3~1m/s60 cycles/min*
Vitesse moyenne M0.3~2m/s
Vitesse rapide H0.3~3m/s
* N° 0404, 0604 et 0805 = 45cycles/min ; N°3035 = 30cycles/min.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MAKC1612M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Vis de montage nominale (M) Énergie absorbée max.
(J)
Type d'orifice Matériau du corps principal Vitesse de collision max.
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente
(kgf)
Valeur de force de résistance max.
(N)
Force de retour de la tige de piston
(N)
Cycle de fonctionnement max.
(cycle / min)
Énergie absorbée max. (par minute)
(J / min)
Capuchon Taille de filetage M

47.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012M1614.7Multi-orifices irréguliers[Acier] JIS-SUM (acier de décolletage)2903029409.860235Avec coiffeM16X1/5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, composants associés Corps principal Structure Type fixe Environnement de fonctionnement Standard
Vitesse de collision min.(m/s) 0.3 Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Vous vous trouvez sur la page de Amortisseurs de chocs - Amortissement prédéfini, le numéro d'article est le suivant: MAKC1612M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MAKC1612M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MAKC0604B
MAKC0604L
MAKC0805A
MAKC2016H
MAKC2016L
MAKC2016M
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Vis de montage nominale (M) Énergie absorbée max.
(J)
Type d'orifice Matériau du corps principal Vitesse de collision max.
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente
(kgf)
Valeur de force de résistance max.
(N)
Force de retour de la tige de piston
(N)
Cycle de fonctionnement max.
(cycle / min)
Énergie absorbée max. (par minute)
(J / min)
Capuchon Taille de filetage M

42.80 €

1 Disponible 5 jours 104M60.3Orifice coniqueEN 1.4305 Equiv.133236334513.5Avec coiffeM6X0.75

44.08 €

1 Disponible 5 jours 104M60.5Orifice coniqueEN 1.4305 Equiv.133336334522.5Avec coiffeM6X0.75

24.56 €

1 Disponible 5 jours 105M80.39Orifice coniqueEN CW614N Equiv.13734904.94517.6Avec coiffeM8X0.75

60.44 €

1 Disponible 5 jours 1016M2029.4Multi-orifices[Acier] JIS-SUM (acier de décolletage)311025352818.160343Avec coiffeM20X1.5

60.44 €

1 Disponible 5 jours 1016M2029.4Orifice conique[Acier] JIS-SUM (acier de décolletage)1110230352818.160343Avec coiffeM20X1.5

58.68 €

1 Disponible 5 jours 1016M2029.4Multi-orifices irréguliers[Acier] JIS-SUM (acier de décolletage)211060352818.160343Avec coiffeM20X1.5

Produits complémentaires

Assistance technique