Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MAKS3035M
N° | Matériau (corps principal) | Traitement de surface |
0404 | EN 1.4305 équiv. | - |
0604 | ||
0805 | EN CW614N équiv. | Placage autocatalytique au nickel |
1005 | Acier de décolletage | |
1008 | ||
1210 | ||
1412 | ||
1612 | ||
2016 | ||
2022 | EN 1.0038 Équiv. | |
2530 | ||
2725 | ||
3035 | ||
Capuchon | Polyacétal Seule la réf. 2022 est en caoutchouc uréthane. | - |
Référence pièce |
MAKC1008L |
Référence pièce | Diam. filetage M | Course S | Énergie absorbée max (E') | Équiv. max. max. (me') (kg) | Force de retour de la tige de piston (N) | Cœfficient de traînée maximal (N) | (L) | (L1) | L2 | d | d1 | t | B (Méplats) | T | h | MAKC | MAKS | |||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||||||||||||
Type | N° | Vitesse | par impact (J) | par minute (J) | ||||||||||||||||||
1 à 4 pièce(s) | 5 à 30 pièces. | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 20 pièces. | |||||||||||||||||||
MAKC (Capuchon) MAKS (Sans capuchon) | 0404 | A | M4 x 0.5 | 4 | 0.1 | 4.5 | 1 | 2.5 ou moins | 214 | 32.6 (28.6) | 20.1 | 4.5 | 3 | 1.2 | 4 | 8.1 (7) | 2 | 0.5 | ||||
B | 0.3 | 13.5 | 3 | |||||||||||||||||||
0604 | A | M6 x 0.75 | 0.1 | 4.5 | 1 | 3 ou moins | 363 | 33 (29) | 20.5 | 4.6 | 1.8 | 9.2 (8) | 2 | |||||||||
B | 0.3 | 13.5 | 2 | |||||||||||||||||||
L | 0.5 | 22.5 | 3 | |||||||||||||||||||
0805 | A | M8 x 0.75 | 5 | 0.39 | 17.6 | 3 | 4.9 ou moins | 490 | 37 (32) | 22 | 5 | 6 | 2 | 5 | 12.7 (11) | 2 | 1.5 | |||||
B | 0.68 | 22.5 | 5 | 588 | ||||||||||||||||||
1005 | A | M10 x 1.0 | 41.1 | 5.88 ou moins | 735 | 39 (32) | 3 | 7 | 14.2 (13) | 3 | ||||||||||||
B | 0.98 | 8 | ||||||||||||||||||||
1008 | A | 8 | 58.8 | 7 | 5.88 ou moins | 53 (46) | 33 | |||||||||||||||
B | 1.47 | 10 | ||||||||||||||||||||
L | 2.94 | 20 | 4.9 ou moins | 1078 | 55 (48) | 34.5 | 5.5 | |||||||||||||||
M | 6 | |||||||||||||||||||||
H | 2.5 | |||||||||||||||||||||
1210 | A | M12 x 1.0 | 10 | 1.96 | 98 | 15 | 9.8 ou moins | 1470 | 68 (60) | 45 | 5 | 8 | 3.5 | 8 | 16.2 (14) | 4 | 1.5 | |||||
B | 2.45 | 30 | ||||||||||||||||||||
L | 6.86 | 50 | 1960 | 71 (63) | 47.5 | 5.5 | - | |||||||||||||||
M | 14 | |||||||||||||||||||||
H | 6 | |||||||||||||||||||||
1412 | L | M14 x 1.5 | 12 | 9.8 | 176 | 75 | 8.9 ou moins | 2156 | 78 (70) | 52.5 | 10 | 19.6 (17) | 6 | |||||||||
M | 20 | |||||||||||||||||||||
H | 8 | |||||||||||||||||||||
1612 | L | M16 x 1.5 | 12 | 14.7 | 235 | 110 | 9.8 ou moins | 2940 | 90 (75) | 57.5 | 13.5 | 5 | 15 | 20 (19) | ||||||||
M | 30 | |||||||||||||||||||||
H | 13 | |||||||||||||||||||||
2016 | L | M20 x 1.5 | 16 | 29.4 | 343 | 230 | 18.1 ou moins | 3528 | 110 (93) | 63 | 14 | 18 | 6 | 17 | 27.7 (24) | 8 | ||||||
M | 60 | |||||||||||||||||||||
H | 25 | |||||||||||||||||||||
2022 | L | M20 x 1.5 | 22 | 44.1 | 392 | 73 | 39.2 ou moins | 3920 | 126.5 (112) | 76 | 14.5 | |||||||||||
M | 30 | |||||||||||||||||||||
H | 15 | |||||||||||||||||||||
2530 | L | M25 x 1.5 | 30 | 88.2 | 490 | 390 | 29.4 ou moins | 6370 | 158 (140) | 95 | 15 | 22 | 8 | 18 | 37 (32) | 10 | ||||||
M | 175 | |||||||||||||||||||||
H | 75 | |||||||||||||||||||||
2725 | L | M27 x 1.5 | 25 | 79 | 539 | 420 | 27.3 ou moins | 6370 | 137.5 (117.5) | 77.5 | 23 | 20 | ||||||||||
M | 105 | |||||||||||||||||||||
H | 47 | |||||||||||||||||||||
3035 | L | M30 x 1.5 | 35 | 196 | 1176 | 1560 | 47.1 ou moins | 14700 | 190 (171.5) | 116.5 | 20 | 27 | 10 | 18.5 | 41.6 (36) | 14 | ||||||
M | 390 | |||||||||||||||||||||
H | 173 | |||||||||||||||||||||
Les valeurs de la dimension L entre ( ) concernent MAKS. | kgf • m=Jx0.101972 kgf=Nx0.101972 |
Type de vitesse de collision | Plage de vitesses de collision | Cycle de fonctionnement max. |
A Vitesse basse B L | 0.3~1m/s | 60 cycles/min* |
Vitesse moyenne M | 0.3~2m/s | |
Vitesse rapide H | 0.3~3m/s |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MAKS3035M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Vis de montage nominale (M) | Énergie absorbée max. (J) | Type d'orifice | Matériau du corps principal | Vitesse de collision max. (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente (kgf) | Valeur de force de résistance max. (N) | Force de retour de la tige de piston (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Énergie absorbée max. (par minute) (J / min) | Capuchon | Taille de filetage M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | M30 | 196 | Multi-orifices irréguliers | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 2 | 171.5 | 390 | 14700 | 47.1 | 30 | 1176 | Sans coiffe | M30X1.5 |
Loading...
Corps principal, composants associés | Corps principal | Structure | Type fixe | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de collision min.(m/s) | 0.3 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Vous vous trouvez sur la page de Amortisseurs de chocs - Amortissement prédéfini, le numéro d'article est le suivant: MAKS3035M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MAKS3035M.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Type
Course(mm)
Énergie absorbée max.(J)
Type d'orifice
Vitesse de collision max.(m/s)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente(kgf)
Valeur de force de résistance max.(N)
Force de retour de la tige de piston(N)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Énergie absorbée max. (par minute)(J / min)
Capuchon
Taille de filetage M
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MAKC0404A |
MAKC0404B |
MAKC0604A |
MAKC0604B |
MAKC0604L |
MAKC0805A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Course (mm) | Vis de montage nominale (M) | Énergie absorbée max. (J) | Type d'orifice | Matériau du corps principal | Vitesse de collision max. (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente (kgf) | Valeur de force de résistance max. (N) | Force de retour de la tige de piston (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Énergie absorbée max. (par minute) (J / min) | Capuchon | Taille de filetage M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | M4 | 0.1 | Orifice conique | EN 1.4305 Equiv. | 1 | 32.6 | 1 | 214 | 2.5 | 45 | 4.5 | Avec coiffe | M4X0.5 | |
51.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | M4 | 0.3 | Orifice conique | EN 1.4305 Equiv. | 1 | 32.6 | 3 | 214 | 2.5 | 45 | 13.5 | Avec coiffe | M4X0.5 | |
42.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | M6 | 0.1 | Orifice conique | EN 1.4305 Equiv. | 1 | 33 | 1 | 363 | 3 | 45 | 4.5 | Avec coiffe | M6X0.75 | |
42.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | M6 | 0.3 | Orifice conique | EN 1.4305 Equiv. | 1 | 33 | 2 | 363 | 3 | 45 | 13.5 | Avec coiffe | M6X0.75 | |
44.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | M6 | 0.5 | Orifice conique | EN 1.4305 Equiv. | 1 | 33 | 3 | 363 | 3 | 45 | 22.5 | Avec coiffe | M6X0.75 | |
24.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | M8 | 0.39 | Orifice conique | EN CW614N Equiv. | 1 | 37 | 3 | 490 | 4.9 | 45 | 17.6 | Avec coiffe | M8X0.75 |