Raccords à simple pression - Tout en acier inoxydable, raccord union de cloison

Raccords à simple pression - Tout en acier inoxydable, raccord union de cloison

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à simple pression - Tout en acier inoxydable, raccord union de cloison:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4401 Équiv. (Joint : caoutchouc fluoré)

Spécifications

Référence pièce
UNSTLS8
Référence pièceLMéplats
H
Taille du filetage
M
C
(max.)
Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
MLBULSS433.514M12x1.0418.8  
636.517M14x1.0629.3  
840.519M16x1.0938.0  
1045.523M20x1.011.563.5  
1248.526M22x1.011.579.3  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MLBULSS4
MLBULSS6
MLBULSS8
MLBULSS10
MLBULSS12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D (D1)
(Ø)

23.04 €

1 5 jours 104

25.56 €

1 5 jours 106

26.33 €

1 5 jours 108

32.23 €

1 5 jours 1010

58.32 €

1 12 jours 1012

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluide utilisableAir, eau
Pression de fonctionnement max.1.0MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
Température de fonctionnement-15~120 °C
(Ne pas soumettre au gel ni à la congélation)
*En cas d'utilisation avec de l'eau, maintenir la pression de pompage en dessous de la pression maximale nominale. Pour l'eau, utiliser des inserts pour tubes souples (P.1390 PUIT / PUSIT).

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Raccord union, diam. identique Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal EN 1.4401 Equiv. Application Standard, Mini Matériau du filetage Aucun filetage
Matériau du joint Caoutchouc fluoré Raccord union, diam. identique Raccords union de séparation Plage de températures de fonctionnement(°C) -15::120

Produits complémentaires

Assistance technique