Référence fabricant: UNTELS12
Marque: MISUMI
Prix: 90.68 €
Délai de livraison: 5 jours
D.E. du tube D (D1): 12 Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UNTELS12
Référence pièce |
UNSTLS8 |
Référence pièce | A | P | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | |||
UNTELS | 4 | 19 | 12 | 29.8 | ||
6 | 21.5 | 12 | 29.7 | |||
8 | 24 | 14 | 42.3 | |||
10 | 27.5 | 17 | 66.4 | |||
12 | 30 | 22 | 124.6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UNTELS12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tube D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
90.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 |
Loading...
Fluide utilisable | Air, eau |
Pression de fonctionnement max. | 1.0MPa |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Température de fonctionnement | -15~120 °C (Ne pas soumettre au gel ni à la congélation) |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Raccord union, diam. identique | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN 1.4401 Equiv. | Application | Standard, Mini | Matériau du filetage | Aucun filetage |
Matériau du joint | Caoutchouc fluoré | Raccord union, diam. identique | Raccords union en T | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -15::120 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords à simple pression - Tout en acier inoxydable, raccord en T, le numéro d'article est le suivant: UNTELS12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UNTELS12.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
UNTELS10 |
UNTELS6 |
UNTELS8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.E. du tube D (D1) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
62.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | |
45.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | |
52.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 |