Raccords à simple pression résistants à la chaleur - Coude à 90°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à simple pression résistants à la chaleur - Coude à 90°:Affichage d'image associés
Température de fonctionnement : 0°C à 100°C
Matériau : Joint : Caoutchouc nitrile hydrogéné

Spécifications

Référence pièce-Nominal
KPMCS6-1
Référence pièceNominalTaille du filetage
M
ABLC1C2ELargeur d'une extrémité à l'autre
H
Section effective (mm 2 )Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
KPMCL4M5M5x0.8319.82217.61520.7101.518  
1R1 / 8822.824.13.521  
2R1 / 41125.8251431  
6M5M5x0.832225.319.41623121.926  
1R1 / 882527.3928  
2R1 / 4112828.21436  
3R3 / 81229.829.71749  
81R1 / 882831.320.21724.8141636  
2R1 / 4113132.241  
3R3 / 81232.833.71755  
101R1 / 8832.537.823.219.529.31722.567  
2R1 / 41135.538.83069  
3R3 / 81238.539.578  
4R1 / 21539.540.622104  
122R1 / 41137.542.326.32333.42138107  
3R3 / 81238.54339113  
4R1 / 21541.544.122129  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KPMCL4-2
KPMCL4-M5
KPMCL6-1
KPMCL6-2
KPMCL6-3
KPMCL6-M5
KPMCL8-1
KPMCL8-2
KPMCL8-3
KPMCL10-2
KPMCL10-3
KPMCL10-4
KPMCL12-2
KPMCL12-3
KPMCL12-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D (D1)
(Ø)
Filetage de connexion nominal

5.65 €

1 Disponible 5 jours 1042(R1/4)

5.92 €

1 Disponible 5 jours 104M5

5.65 €

1 Disponible 5 jours 1061 (R1/8)

5.92 €

1 Disponible 5 jours 1062(R1/4)

6.43 €

1 Disponible 5 jours 1063(R3/8)

6.17 €

3.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

106M5

6.30 €

1 Disponible 5 jours 1081 (R1/8)

6.43 €

3.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

1082(R1/4)

7.06 €

1 Disponible 5 jours 1083(R3/8)

8.44 €

1 Disponible 5 jours 10102(R1/4)

8.57 €

1 Disponible 5 jours 10103(R3/8)

8.82 €

1 Disponible 5 jours 10104(R1/2)

9.70 €

1 Disponible 5 jours 10122(R1/4)

9.70 €

1 Disponible 5 jours 10123(R3/8)

10.07 €

1 Disponible 5 jours 10124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords à simple pression résistants à la chaleur - Coude à 90°:Affichage d'image associés
Spécifications
Type
Résistant à la chaleurHautement résistant à la chaleur
Fluide utilisableAir, eau
Plage de température de fonctionnement*0~100°C0~120°C
Pression de fonctionnement max.1.0MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
*En cas d'utilisation avec de l'eau, maintenir la pression de pompage en dessous de la pression maximale nominale. Pour l'eau, utiliser des inserts pour tubes souples (P.1390 PUIT / PUSIT).
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton, placage autocatalytique au nickel Application Résistant à la chaleur Matériau du filetage Laiton (placage autocatalytique au nickel)
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Montage par vis, sens Coude Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::100

Produits complémentaires

Assistance technique