Robinets à bille compacts - Laiton, écrou rotatif, filetage PT / taraudage PF (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Robinets à bille compacts - Laiton, écrou rotatif, filetage PT / taraudage PF

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Robinets à bille compacts - Laiton, écrou rotatif, filetage PT/taraudage PF:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Couleur
BBPTR11F-B
Référence pièceCouleur de la poignéeT
R (PT)
F
G (PF)
LPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces
BBPTR11FNon spécifié
(orange)
B W
(noir) (blanc)
Y BL
(jaune) (bleu)
1/81/860  
22F1/41/459  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BBPTR11F
BBPTR11F-B
BBPTR11F-BL
BBPTR11F-W
BBPTR11F-Y
BBPTR22F
BBPTR22F-B
BBPTR22F-BL
BBPTR22F-W
BBPTR22F-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur
(mm)
Couleur de la poignée No.

23.42 €

1 Disponible 5 jours 1/81/860Non spécifié (orange)11F

23.42 €

1 Disponible 5 jours 1/81/860B (noir)11F

23.42 €

1 Disponible 5 jours 1/81/860BL (bleu)11F

23.42 €

1 Disponible 5 jours 1/81/860W (blanc)11F

23.42 €

1 Disponible 5 jours 1/81/860Y (jaune)11F

23.42 €

1 Disponible 5 jours 1/41/459Non spécifié (orange)22F

23.42 €

1 Disponible 5 jours 1/41/459B (noir)22F

23.42 €

1 Disponible 5 jours 1/41/459BL (bleu)22F

23.42 €

1 Disponible 5 jours 1/41/459W (blanc)22F

23.42 €

1 Disponible 5 jours 1/41/459Y (jaune)22F

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Robinets à bille compacts - Laiton, écrou rotatif, filetage PT/taraudage PF:Affichage d'image associés
Spécifications
Fluides utilisables Eau, air, huile
Plage de températures de fonctionnement -10 à 80˚C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement normale 0.98MPa

Informations de base

Forme du corps principal Type droit Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Type à alésage standard Côté alimentation, type de connexion R (PT) Côté commande, type de connexion G (PF)
Forme de la poignée Type à poignée de levier Matériau de la cage de bille Fluororésine Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Hauteur(mm) 28.5 Diam. de la poignée(Ø) 40 Méthode de fonctionnement Type manuel

Produits complémentaires

Assistance technique