Joints flottants - Supports de plaque métallique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Joints flottants - Supports de plaque métallique:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceDureté
Joints flottantsSupport
FJSCEN 1.1191 équiv.EN 1.0330 équiv.Nitruration en bain de sel500HV~
Le traitement au Nitruration en bain de sel peut altérer la couleur de la pièce, mais n'a aucun effet sur ses propriétés mécaniques.
Pour plus d'informations sur le Nitruration en bain de sel, voir P.1907.

Spécifications

Référence pièce
FJSC4-0.7
Référence pièceT hDB(C)Support fourniPrix unitaire
TypePas MT BD1WHahPdTraction maximale / Force de compression (N) appliquée
ToléranceTolérance
FJSC3-0.52.3+0.3
+0.25
2689.22.3±0.1986.51625514684.5 19 
4-0.771011.51081926610 54 
5-0.83.2+0.35
+0.3
381213.93.2±0.2312922337188125.5123 
6-1.0101416.214112534814123 
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJSC3-0.5
FJSC4-0.7
FJSC5-0.8
FJSC6-1.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage de connexion nominal M
(mm)
Force de compression de traction de fonctionnement max.
(kN)

12.02 €

1 Disponible 11 jours 10[M3 à M8] M30.019

12.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M40.054

13.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M50.123

13.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M60.123

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Joints flottants - Supports de plaque métallique:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Connecteur de cylindre Cylindre utilisé Cylindre pneumatique Type de connexion, côté cylindre Taraudée
Détails du connecteur de cylindre Set Type de connexion, côté pièce à usiner Trou Matériau du corps principal EN 1.0330 équiv.
Matériau du goujon EN 1.1191 équiv. Méthode de finition Nitruration en bain de sel

Produits complémentaires

Assistance technique