Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |||||||
Sans bague de retenue | A retenue | Plastique de surface | Roulement | Arbre | Arbre | ||||
Alésage droit | Goujon fileté | Goujon fileté à six pans creux | Goujon fileté long | Alésage droit | Goujon fileté à six pans creux | ||||
EBSS | EBBS | EBHS | - | - | - | Polyacétal | EN 1.4125 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. | - |
EB | EBB | EBH | EBBL | - | - | EN 1.3505 Équiv. | JIS-SWCH | Galvanisation au zinc | |
EBD | EBBD | - | - | - | - | Antistatique Polyacétal | EN 1.4125 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. | - |
EBC | - | EBBC | - | - | - | EN 1.4125 Équiv. (Faible génération de poussière) | |||
EBSZ | - | EBHZ | - | - | - | EN 1.4301 Équiv. (Faible génération de poussière) | |||
- | - | - | - | EBM | EBMH | MC Nylon | EN 1.3505 Équiv. | EN 1.1191 Équiv. | Galvanisation au zinc |
- | - | - | - | EBPE | EBPEH | UHMWPE |
Référence pièce |
EB24 ERB24 EUB24 EKB35 |
Référence pièce | Charge admissible N ( ) indique EN 1.4301 Équiv. | d | B | M (normal) | L | ℓ | Six pans creux G | Taille de bague de retenue (Type C) (Uniquement pour le type à retenue) | Roulement utilisé | Prix unitaire | |||||||||||||||||||
Polyacétal | Nylon MC Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire | Polyacétal | Nylon MC Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire | Alésage droit | Goujon fileté | Goujon fileté à six pans creux | Goujon fileté long | ||||||||||||||||||||||
Type | D | EBSS | EB | EBD | EBC | EBSZ | EBM | EBPE | EBBS | EBB | EBBD | EBHS | EBH | EBBC | EBHZ | EBMH | EBPEH | EBBL | |||||||||||
Alésage droit EBSS EB EBD EBC EBSZ EBM EBPE Goujon fileté EBBS EBB EBBD Goujon fileté à six pans creux EBHS EBH EBBC EBHZ EBMH EBPEH Goujon fileté long EBBL | 13 | 29.4(14.7) | 4 | 5 | - | 4 | 5 | - | 1 | 1.5 | - | L-1040ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5 | 8 | 8 | RTWS13 | 695ZZ | ||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 78.4(39.2) | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 2.5 | RTWS15 | 696ZZ | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 176(88) | 8 | 8 | 12 | 5 | RTWS22 | 608ZZ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 245(122) | 10 | 12 | 14 | 8 | 12 | 12 | 2 | 6 | RTWS30 | 6200ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
EBBD19 |
EBBS19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du roulement | Matériau de la surface | Type de montage | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Forme de la tête filetée | Vis nominale M (mm) | D.I. d (Ø) | Plage de charge admissible (N) | Charge admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Polyacétal] Polyacétal antistatique | [Vis] Fileté | 19 | 6 | Avec fente droite | 6 | - | 50.1-100.0 | 78.4 | |
17.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | [Polyacétal] Polyacetal (Standard) | [Vis] Fileté | 19 | 6 | Avec fente droite | 6 | - | 50.1-100.0 | 78.4 |
Loading...
Type à bague externe, type | Type plat | Environnement de fonctionnement | Standard (pour charges légères) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du roulement
Matériau de la surface
Type de montage
D.I. d(Ø)
Type
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Forme de la tête filetée
Vis nominale M(mm)
Plage de charge admissible(N)
Charge admissible(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles