Supports - Série 5, supports excentriques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Série 5, supports excentriques:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HBLTH5EN AC-51400-T5 Équiv.Anodisation
HBLTHB5Anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
HBLTSW5
Référence pièceMasse (g)Vis et écrou encastré utilisableCharge admissible (N)Prix unitaireRemise sur volume
VisQuantitéEcrou encastréQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
HBLTH515CBM5-102HNTT5-52833  
HBLTHB5*
(Anodisé noir)
  
* Pour réparer l'anodisation noire, se reporter à P.846.

Modifications

Supports - Série 5, supports excentriques:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLTH5
HBLTH5-C
HBLTH5-C-SEC
HBLTH5-C-SEP
HBLTH5-C-SET
HBLTH5-C-SEU
HBLTH5-C-SSP
HBLTH5-C-SST
HBLTH5-C-SSU
HBLTH5-SEC
HBLTH5-SEP
HBLTH5-SET
HBLTH5-SEU
HBLTH5-SSP
HBLTH5-SST
HBLTH5-SSU
HBLTHB5
HBLTHB5-C
HBLTHB5-C-SEP
HBLTHB5-C-SET
HBLTHB5-C-SEU
HBLTHB5-SEP
HBLTHB5-SET
HBLTHB5-SEU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de finition Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

1.19 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé clairNon fourniNon fourni

1.58 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

3.14 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

2.91 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

2.61 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

2.91 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

3.14 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

2.34 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

3.64 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé clairC (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

2.76 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé clairNon fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

2.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairNon fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

2.22 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé clairNon fourniSET (jeu de vis et écrou)

2.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairNon fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

2.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairNon fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

1.96 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé clairNon fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

3.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairNon fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

2.02 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé noirNon fourniNon fourni

2.39 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé noirC (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

3.79 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé noirC (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

3.49 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé noirC (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

3.79 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé noirC (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

3.41 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé noirNon fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

3.11 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé noirNon fourniSET (jeu de vis et écrou)

3.41 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé noirNon fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports - Série 5, supports excentriques:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) Position de la languette Sans languette
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Excentricité Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 5 Taille du profilé extrudé Pour 20, 25, 40
Type de support Supports excentriques Vis utilisables Vis M5 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 2

Produits complémentaires

Assistance technique