Supports - Série 6, supports excentriques (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Série 6, supports excentriques:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
Traitement de surface : anodisation

Spécifications

Référence pièce
HBLTSW6

Modifications

Supports - Série 6, supports excentriques:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLTH6
HBLTH6-C
HBLTH6-C-SEC
HBLTH6-C-SEP
HBLTH6-C-SET
HBLTH6-C-SEU
HBLTH6-C-SSP
HBLTH6-C-SST
HBLTH6-C-SSU
HBLTH6-SEC
HBLTH6-SEP
HBLTH6-SET
HBLTH6-SEU
HBLTH6-SSP
HBLTH6-SST
HBLTH6-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSUsinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

2.45 €

1.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Non fourniNon fourni

2.83 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

4.68 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

4.26 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

3.94 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

4.26 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

4.55 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

4.04 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

5.13 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

4.28 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

3.88 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

3.56 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

3.88 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

4.17 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

3.67 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

4.75 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports - Série 6, supports excentriques:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) Position de la languette Sans languette
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Excentricité Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 6
Taille du profilé extrudé Pour 30, 50, 60 Type de support Supports excentriques Vis utilisables Vis M6
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 2

Produits complémentaires

Assistance technique