Supports - Série 8, supports fins, 2 fentes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Série 8, supports fins, 2 fentes:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HBLS_8EN AC-51400-T5 Équiv.Anodisation
HBLSSB8Anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
HBLSS8
Référence pièceMasse (g)Vis et écrou encastré utilisableCharge admissible (N)Prix unitaireRemise sur volume
VisQuantitéEcrou encastréQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
HBLSS834CBM8-152HNTT8-821666  
HBLSSB8*
(Anodisé noir)
  
HBLSD880442352  
* Pour réparer l'anodisation noire, voir P.846.

Modifications

Supports - Série 8, supports fins, 2 fentes:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLSD8
HBLSD8-SEC
HBLSD8-SEP
HBLSD8-SET
HBLSD8-SEU
HBLSD8-SSP
HBLSD8-SST
HBLSD8-SSU
HBLSS8
HBLSS8-SEC
HBLSS8-SEP
HBLSS8-SET
HBLSS8-SEU
HBLSS8-SSP
HBLSS8-SST
HBLSS8-SSU
HBLSSB8
HBLSSB8-SEP
HBLSSB8-SET
HBLSSB8-SEU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de finition Accessoires Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés

2.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Anodisé clairNon fourni4

7.11 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé clairSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)4

6.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)4

5.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairSET (jeu de vis et écrou)4

6.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)4

6.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)4

5.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)4

7.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)4

1.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Anodisé clairNon fourni2

3.56 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé clairSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)2

3.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)2

2.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairSET (jeu de vis et écrou)2

3.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)2

3.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)2

2.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)2

3.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Anodisé clairSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)2

2.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Anodisé noirNon fourni2

4.33 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé noirSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)2

3.72 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé noirSET (jeu de vis et écrou)2

4.33 €

1 Disponible 5 jours -Anodisé noirSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)2

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports - Série 8, supports fins, 2 fentes:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du support Supports fins Nom de la série Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) Position de la languette Sans languette
Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Série d'extrusions HFS
Profilé extrudé n° 8 Taille du profilé extrudé Pour 40 et 80 Type de support Supports fins
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Non fourni Vis utilisables Vis M8

Produits complémentaires

Assistance technique