Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | [ M ]Matériau | [ S ]Traitement de surface |
Ecrous | 1.0038/S235JR | Chrome trivalent |
Ecrou en acier inoxydable | 1.4401-, 1.4301/X5CrNi18-10 | - |
Plaque | 1.0330/DC01 | Chrome trivalent |
Plaque en acier inoxydable | 1.4301/X5CrNi18-10 | - |
Plaque étroite | ||
Vis d'assemblage à tête ronde | 1.7220/34CrMo4 | Chrome trivalent |
Vis d'assemblage à tête ronde en acier inoxydable | 1.4301/X5CrNi18-10 | - |
Réf. pièce | |
HSJ8 |
Type | Réf. pièce | Extru- sions appli- cables (type) | (1) Ecrou-raccord (x1) | (2) Plaques de raccordement | (3) Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux | ||||||||
Type | Nb | 1.0038/ S235JR | 1.4301/X5CrNi18-10 / 1.4401/G-X5CrNiMo17-12-2 | 1.0330/DC01 | Qté | 1.4301/ X5CrNi18-10 | Qté | 1.7220/ 34CrMo4 | Qté | 1.4301/ X5CrNi18-10 | Qté | ||
Standard | HSJ HSJS (Acier inoxydable) | 6 | Se reporter à la page de droite | Ecrou 6 | Ecrou en acier inoxydable 6 | Plaque 6 | 1 | Plaque en acier inoxydable 6 | 1 | Vis d'assemblage à tête ronde M6-25 | 1 | Vis d'assemblage à tête ronde en acier inoxydable M6-25 | 1 |
6-50 | - | Ecrou en acier inoxydable 6-50 | - | - | Plaque en acier inoxydable 6-50 | 2 | - | - | 2 | ||||
6-60 | Ecrou en acier inoxydable 6-60 | Plaque en acier inoxydable 6 | |||||||||||
8 | Ecrou 8 | Ecrou en acier inoxydable 8 | Plaque 8 | 1 | Plaque en acier inoxydable 8 | 1 | Vis d'assemblage à tête ronde M8-35 | 1 | Vis d'assemblage à tête ronde en acier inoxydable M8-35 | 1 | |||
8-45 | Ecrou 8-45 | Ecrou en acier inoxydable 8-45 | Plaque 8-45 | Plaque en acier inoxydable 8-45 | |||||||||
Etroit | HSJNS (Acier inoxydable) | 6 | - | Ecrou en acier inoxydable 6 | - | - | Plaque étroite 6 | 1 | - | - | Vis d'assemblage à tête ronde en acier inoxydable M6-25 | 1 | |
6-50 | Ecrou en acier inoxydable 6-50 | Plaque étroite 6-50 | 2 | 2 | |||||||||
6-60 | Ecrou en acier inoxydable 6-60 | Plaque étroite 6 | |||||||||||
8 | Ecrou en acier inoxydable 8 | Plaque étroite 8 | 1 | Vis d'assemblage à tête ronde en acier inoxydable M8-35 | 1 | ||||||||
8-45* | Ecrou en acier inoxydable 8-45 | Plaque étroite 8-45 |
Type | Taille | M | D | P | L |
Ecrous | 6 | 6 | 11 | - | 12 |
6-50 | 20 | 32 | |||
6-60 | 30 | 42 | |||
8 | 8 | 13 | - | 15 | |
8-45 | 15 | 19 |
Type | Taille | N | A | 1.0330/DC01 | 1.4301/X5CrNi18-10/1.4401/G-X5CrNiMo17-12-2- | ||||||||
B | L | T | t | B | E | L | T | t | K | ||||
Plaque | 6 | 6.5 | 8 | 14 | 29 | 7.6 | 1.6 | 14 | - | 29 | 7.5 | 1.5 | - |
6-50 | 19 | 19 | |||||||||||
8 | 8.5 | 10 | 18 | 38 | 12 | 2.0 | 18 | 38 | 12 | 2.0 | |||
8-45 | 43 | ||||||||||||
Plaque étroite | 6 | 6.5 | 5 | - | 15 | 3 | 25 | 7.5 | 1.5 | 12.2 | |||
6-50 | 19 | ||||||||||||
8 | 8.5 | 6 | 18 | 3.5 | 34 | 12 | 2.0 | 15.2 | |||||
8-45 | 39 | 19.2 |
Caractér- istiques | Extrusions | ||
Série HFS6 Carré 30, 50, 60, 100mm Largeur de fente 8mm | |||
Type | Nb | Raccord simple applicable | |
Fentes sur quatre côtés | HFS6 GFS6 EFS6 CAF6 HFSY6 | 3030 | HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6 |
3060 | HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6 | ||
3090 | HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6 | ||
30120 | HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6 | ||
5050 | HSJS6-50 / HSJNS6-50 | ||
6060 | HSJS6-60 / HSJNS6-60 | ||
6090 | HSJS6-60 / HSJNS6-60 | ||
60120 | HSJS6-60 / HSJNS6-60 | ||
Fentes sur trois côtés un côté plat | HFSF6 EFSF6 | 3030 | HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6 |
3060 | HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6 | ||
6060 | HSJS6-60 / HSJNS6-60 | ||
Fentes sur deux côtés deux côtés plats | HFST6 EFST6 | 3030 | - |
6060 | - | ||
Deux fentes sur des côtés opposés | HFSH6 EFSH6 | 3030 | HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6 |
Fente sur un côté, trois côtés plats | HFSC6 EFSC6 | 3030 | HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6 |
Type léger | HFSL6 | 3030 | HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6 |
3060 | HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6 | ||
Anodisation noire | HFSB6 EFSB6 | 3030 | HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6 |
3060 | HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6 | ||
5050 | HSJS6-50 / HSJNS6-50 | ||
6060 | HSJS6-60 / HSJNS6-60 | ||
HFSFB6 | 3030 | HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6 | |
HFSTB6 | 3030 | - | |
HFSLB6 | 3030 | HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6 | |
3060 | HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6 |
Caractér- istiques | Extrusions | ||
Série HFS8 Carré 40, 80mm Largeur de fente 10mm | |||
Type | Nb | Raccord simple applicable | |
Fentes sur quatre côtés | HFS8 GFS8 EFS8 CAF8 HFSY8 | 4040 | HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8 |
4080 | HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8 | ||
40120 | HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8 | ||
40160 | HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8 | ||
Fentes sur trois côtés Un méplat | HFSF8 GFSF8 EFSF8 | 4040 | HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8 |
Fentes sur deux côtés Deux méplats | HFST8 GFST8 EFST8 | 4040 | - |
Deux fentes sur des côtés opposés | HFSH8 EFSH8 | 4040 | HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8 |
Fente sur un côté, trois côtés plats | HFSC8 EFSC8 | 4040 | HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8 |
Type léger | HFSL8 | 4040 | HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8 |
4080 | HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8 | ||
Anodisation noire | HFSB8 EFSB8 | 4040 | HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8 |
4080 | HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8 | ||
HFSFB8 | 4040 | HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8 | |
HFSTB8 | 4040 | - | |
HFSLB8 | 4040 | HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8 | |
4080 | HSJ8 / HSJS8 / HSJNS8 |
Caractér- istiques | Extrusions | ||
Série HFS8-45 Série HFS8-50 Série HFS8-60 Carré 45, 50, 60, 90, 100mm Largeur de fente 10mm | |||
Type | Nb | Raccord simple applicable | |
Fentes sur quatre côtés | HFS8 GFS8 EFS8 | 4545 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 |
4590 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 | ||
45180 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 | ||
Fentes sur trois côtés Un méplat | HFSF8 GFSF8 EFSF8 | 4545 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 |
Fentes sur deux côtés Deux méplats | HFST8 GFST8 EFST8 | 4545 | - |
Deux fentes sur des côtés opposés | HFSH8 EFSH8 | 4545 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 |
Fente sur un côté, trois côtés plats | HFSC8 EFSC8 | 4545 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 |
Type léger | HFSL8 | 4545 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 |
HFSLF8 | 4545 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 | |
HFSLT8 | 4545 | - | |
Anodisation noire | HFSB8 EFSB8 | 4545 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 |
4590 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 | ||
HFSFB8 | 4545 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 | |
HFSTB8 | 4545 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HSJ6 |
HSJ8 |
HSJ8-45 |
HSJNS6 |
HSJNS6-50 |
HSJNS6-60 |
HSJNS8 |
HSJNS8-45 |
HSJS6 |
HSJS6-50 |
HSJS6-60 |
HSJS8 |
HSJS8-45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nom de la série | Matériau | Profilé extrudé n° | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | EN 1.7220 Equiv. | 6 | Standard, type en acier | |
2.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | EN 1.7220 Equiv. | 8 | Standard, type en acier | |
2.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | EN 1.7220 Equiv. | 8-45 | Standard, type en acier | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | EN 1.4301 Equiv. | 6 | Type étroit en acier inoxydable | |
6.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | EN 1.4301 Equiv. | 6-50 | Type étroit en acier inoxydable | |
6.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | EN 1.4301 Equiv. | 6-60 | Type étroit en acier inoxydable | |
3.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | EN 1.4301 Equiv. | 8 | Type étroit en acier inoxydable | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | EN 1.4301 Equiv. | 8-45 | Type étroit en acier inoxydable | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | EN 1.4301 Equiv. | 6 | Standard, type en acier inoxydable | |
6.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | EN 1.4301 Equiv. | 6-50 | Standard, type en acier inoxydable | |
6.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | EN 1.4301 Equiv. | 6-60 | Standard, type en acier inoxydable | |
3.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | EN 1.4301 Equiv. | 8 | Standard, type en acier inoxydable | |
4.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | EN 1.4301 Equiv. | 8-45 | Standard, type en acier inoxydable |
Loading...
Type de kit de joints | Kits de raccords simples |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nom de la série
Matériau
Profilé extrudé n°
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles