Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CNGK25-N
Type | Corps principal | Roue | Roulement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Partie pivotante | Roue | |
CNG□ | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Caoutchouc synthétique (noir), Uréthane (gris), Nylon (blanc) |
Intégré | Fournis pour D100, 125, 150 |
CNSG□ | EN 1.4301 équiv. | Meulage du corps |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CNGJ100 | - | U |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | E | r | B | t | Charge admissible (N) | Masse (g) | ||||||||
Type | D | R | U | N | Acier | Acier inoxydable | R | U | N | R | U | N | ||||||||||||
Pivotant | CNGJ(acier) CNSGJ (acier inoxydable) | 25 | R (Caoutchouc) U (Uréthane) N (Nylon) | 35 | 35 | 30 | 28 | - | 23 | - | 4.2 | 9 | 23 | 13 | − | 13 | 1.5 | - | 80 | - | 100 | 36 | - | 37 |
38 | 50 | 46 | 38 | 36 | 28 | 5.3 | 13 | 34 | 18 | 18 | 200 | 280 | 74 | 75 | ||||||||||
50 | 65 | 59 | 47 | 46 | 35 | 6.5 | 16 | 44 | 21 | 20 | 2 | 500 | 600 | 170 | 140 | |||||||||
65 | 85 | 70 | 58 | 55 | 54 (*1) | 42 | 44 (*1) | 8.8 | 25 | 60 | 25 | 25 | 25 | 2.3 | 2 | 500 | 700 | 700 | 370 | 310 | 300 | |||
75 | 93 | 65 | 25 | 27 | 25 | 600 | 800 | 800 | 390 | 330 | 320 | |||||||||||||
100 | 130 | 90 | 90 | 71 | 68 | 71 | 68 | 10.5 | 30 | 84 | 32 | 30 | 32 | 2.9 | 3 | 1200 | 1200 | 1000 | 1055 | 930 | 900 | |||
125 | 165 | 102 | 102 | 80 | 75 | 80 | 75 | 11 | 35 | 101 | 38 | 30 | 38(35) | 4 | 4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1350 | |||
150 | 190 | 40 | 119 | 40(42) | 35 | 35 | 1600 | 1600 | 1600 | 1835 | 1750 | 1680 | ||||||||||||
Fixe | CNGK(acier) CNSGK (acier inoxydable) | 25 | 35 | 37 | 19 | 29 | - | - | - | 4.2 | - | - | 13 | − | 13 | 1.5 | - | 80 | - | 100 | 30 | - | 31 | |
38 | 50 | 46 | 25 | 36 | 15 | 5.3 | 18 | 18 | 200 | 280 | 51 | 52 | ||||||||||||
50 | 65 | 58 | 44 | 45 | 25 | 6.5 | 21 | 20 | 2 | 500 | 600 | 130 | 110 | |||||||||||
65 | 85 | 70 | 52 (47) | 55 | 54 (*1) | 28 | 8.8 | 25 | 25 | 25 | 2.3 | 2 | 500 | 700 | 700 | 260 | 200 | 190 | ||||||
75 | 93 | 25 | 27 | 25 | 600 | 800 | 800 | 280 | 220 | 190 | ||||||||||||||
100 | 130 | 110 | 70 | 90 | 80 | 50 | 45 | 10.5 | 32 | 30 | 32 | 2.6 | 2.5 | 1200 | 1200 | 1200 | 770 | 645 | 615 | |||||
125 | 165 | 140 | 80 | 112 | 100 | 56 | 53 | 11 | 38 | 30 | 38(35) | 4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 1000 | 850 | ||||||
150 | 190 | 40(42) | 35 | 35 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 1315 | 1245 | ||||||||||||||
Pivotante avec butée | CNGS(acier) CNSGS (acier inoxydable) | 50 | 65 | 59 | 47 | 46 | - | 35 | - | 6.5 | 16 | 58 | 21 | − | 20 | 2 | - | 500 | - | 600 | 220 | - | 190 | |
65 | 85 | 70 | 58 | 55 | 54 (*1) | 42 | 44 (*1) | 8.8 | 25 | 74(97) | 25 | 25 | 25 | 2.3 | 2 | 500 | 700 | 700 | 420 | 360 | 350 | |||
75 | 93 | 25 | 27 | 25 | 600 | 800 | 800 | 450 | 390 | 380 | ||||||||||||||
100 | 130 | 90 | 90 | 71 | 68 | 71 | 68 | 10.5 | 30 | 98(102) | 32 | 30 | 32 | 2.9 | 3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1220 | 1095 | 1065 | |||
125 | 165 | 102 | 102 | 80 | 75 | 80 | 75 | 11 | 35 | 118(123) | 38 | 30 | 38(35) | 4 | 4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1735 | 1635 | 1485 | |||
150 | 190 | 40 | 122(127) | 40(42) | 35 | 35 | 1600 | 1600 | 1600 | 2045 | 1950 | 1890 |
Les dimensions entre ( ) correspondent au type en acier inoxydable.
(*1) Les trous fendus sont prévus pour le type acier uniquement. L'angle ddu trou fendu diffère de la vue agrandie.
CNGK25 dispose de 2 trous de montage.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CNGK25-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Matériau du raccord | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Roulement de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque fixe | 35 | ≤35.00 | Non fourni | 10 | [Nylon] Nylon (général) | Non fourni | Acier | 29 | - | 37 | 19 | 25 | 13 | Non fourni |
Loading...
Catégorie de charge | Charge légère/moyenne |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pour appareils (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / Ø25 / 38 / 50 / 65 / 75 / 100 / 125 / 150 / CNG□, CNSG□, le numéro d'article est le suivant: CNGK25-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CNGK25-N.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la roue
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Matériau du raccord
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Roulement de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CNGJ125-N |
CNGJ125-R |
CNGJ125-U |
CNGK25-R |
CNGK38-N |
CNGK38-R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Matériau du raccord | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Roulement de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 165 | 140,01 à 220,00 | Non fourni | 150 | [Nylon] Nylon (général) | Non fourni | Acier | 75 ~ 80 | 75 ~ 80 | 102 | 102 | 125 | 38 | Fourni | |
22.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 165 | 140,01 à 220,00 | Non fourni | 150 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | Non fourni | Acier | 75 ~ 80 | 75 ~ 80 | 102 | 102 | 125 | 38 | Fourni | |
21.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 165 | 140,01 à 220,00 | Non fourni | 150 | [Uréthane] Uréthane (général) | Non fourni | Acier | 75 ~ 80 | 75 ~ 80 | 102 | 102 | 125 | 35 | Fourni | |
1.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 35 | ≤35.00 | Non fourni | 8 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | Non fourni | Acier | 29 | - | 37 | 19 | 25 | 13 | Non fourni | |
1.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque fixe | 50 | ≤35.00 | Non fourni | 28 | [Nylon] Nylon (général) | Non fourni | Acier | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 18 | Non fourni | |
1.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque fixe | 50 | ≤35.00 | Non fourni | 20 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | Non fourni | Acier | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 18 | Non fourni |