Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / Plaque à visser / Ø65 / 75 / CSH□

Roulettes (roulettes pivotantes, roulettes fixes) / Plaque à visser / Ø65 / 75 / CSH□

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulettes - Charge lourde, type pivotant:Affichage d'image associés
Corps principalRoueRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)Partie pivotanteRoue
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincNylon renforcé (noir)IntégréIntégré

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CSHN65
CKZJ65
-
-
N
P
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueHAdrCharge admissible
(N)
Masse
(g)
Prix unitaire
TypeD
PivotantCSHN65N (nylon renforcé)92100115060001700
75106551850
FixeCSHK659210411-60001300
751061560

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CSHK65-N
CSHK75-N
CSHN65-N
CSHN75-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Catégorie de charge

27.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque fixe9210411965Charge moyenne

19.52 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque fixe10610411975Charge moyenne

26.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque pivotante9210010065[Charge lourde] Charge lourde

30.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque pivotante10610010075[Charge lourde] Charge lourde

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Roulettes - Charge lourde, type pivotant:Affichage d'image associés

Informations de base

Plage de charge(daN) 485,01 à 750,00 Butée Non fourni Charge admissible(daN) 600
Matériau de la roue Nylon renforcé Caractéristiques des roues Non fourni Matériau du raccord Acier
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm) 80 Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm) 78 Largeur de roue B(mm) 45
Roulement de roue Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique