Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CKZJ50-N
Référence pièce | Corps principal | Roue | Joint | Roulement | |||
Type | D | Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Matériau | Partie pivotante | Roue |
CKZJ CKZK | 50 | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Plastique renforcé (noir) Phénol (noir) Nylon MC (bleu) Nylon MC électriquement conducteur (noir) | Polypropylène | Intégré | Intégré (Double roulement à billes) |
65, 75 | Intégré (Roulement à aiguilles) | ||||||
CKZJ | 80, 100 | Nylon MC (noir) |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CSHN65 CKZJ65 | - - | N P |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | B | H | A | C | F | G | d | t | E | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | ||||
Type | D | H | P | N | D | ||||||||||||||
Pivotant | CKZJ | 50 | H (plastique renforcé) P (phénol) N (nylon MC) D (Nylon MC électriquement conducteur) | 38 | 79 | 84 | - | 64 | - | 8.5 | 3.2 | 12 | 47 | 4000 | 820 | ||||
65 | 48 | 97 | 100 | 78 | 10.5 | 4.5 | 14 | 54 | 5000 | 1540 | |||||||||
75 | 107 | 6000 | 1625 | ||||||||||||||||
*80 | 120 | 85 | 80 | 60 | 9 | 20 | 63 | 8000 | 1680 | - | - | - | |||||||
*100 | 140 | 150 | 110 | 121 | 59 | 13 | 72 | 9000 | 2160 | - | - | - | |||||||
Fixe | CKZK | 50 | 38 | 79 | 85 | 90 | 64 | - | 8.5 | 3.2 | - | - | 4000 | 550 | |||||
65 | 48 | 97 | 100 | 108 | 78 | 10.5 | 5000 | 1000 | |||||||||||
75 | 107 | 6000 | 1060 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CKZJ50-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 79 | 320,01 à 485,00 | 400 | [Nylon] MC Nylon | Non fourni | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 |
Loading...
Butée | Non fourni | Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge extra-lourde |
---|---|---|---|---|---|
Roulement de roue | Fourni |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes - Charge très lourde, type pivotant, le numéro d'article est le suivant: CKZJ50-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CKZJ50-N.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CKZJ100-N |
CKZJ50-D |
CKZJ50-H |
CKZJ50-P |
CKZJ65-D |
CKZJ65-H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 140 | 750.01 ou plus | 900 | [Nylon] MC Nylon | Non fourni | 121 | 59 | 150 | 110 | 100 | 48 | |
78.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 79 | 320,01 à 485,00 | 400 | [Nylon] Nylon MC électriquement conducteur | Antistatique | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | |
28.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 79 | 320,01 à 485,00 | 400 | [Matières plastiques d'ingénierie] Plastique renforcé | Non fourni | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | |
39.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 79 | 320,01 à 485,00 | 400 | [Phénol] Phenol | Non fourni | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | |
105.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 97 | 485,01 à 750,00 | 500 | [Nylon] Nylon MC électriquement conducteur | Antistatique | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | |
41.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 97 | 485,01 à 750,00 | 500 | [Matières plastiques d'ingénierie] Plastique renforcé | Non fourni | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 |