Roulettes - Charge très lourde, type pivotant (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CKZK65-D

Roulettes - Charge très lourde, type pivotant:Affichage d'image associés
Référence pièceCorps principalRoueJointRoulement
TypeDMatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)MatériauPartie pivotanteRoue
CKZJ
CKZK
50EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincPlastique renforcé (noir)
Phénol (noir)
Nylon MC (bleu)
Nylon MC électriquement conducteur (noir)
PolypropylèneIntégréIntégré
(Double roulement à billes)
65, 75Intégré
(Roulement à aiguilles)
CKZJ80, 100Nylon MC (noir)

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CSHN65
CKZJ65
-
-
N
P
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueBHACFGdtErCharge admissible
(N)
Masse (g)Prix unitaire
TypeDHPND
PivotantCKZJ50H (plastique renforcé)
P (phénol)
N (nylon MC)
D (Nylon MC électriquement conducteur)
387984-64-8.53.212474000820
6548971007810.54.5145450001540
7510760001625
*801208580609206380001680---
*10014015011012159137290002160---
FixeCKZK503879859064-8.53.2--4000550
6548971001087810.550001000
7510760001060
* Le matériau de roue pour les types D80 et 100 est N (nylon MC) uniquement. Les types D80 et 100 peuvent également être tirés mécaniquement si la vitesse de fonctionnement est inférieure à 2 km/h.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CKZK65-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

94.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque fixe97485,01 à 750,00500[Nylon] Nylon MC électriquement conducteurAntistatique78781001086548

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Roulettes - Charge très lourde, type pivotant:Affichage d'image associés

Informations de base

Butée Non fourni Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge extra-lourde
Roulement de roue Fourni

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes - Charge très lourde, type pivotant, le numéro d'article est le suivant: CKZK65-D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CKZK65-D.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CKZJ50-N
CKZJ50-P
CKZJ65-D
CKZK65-H
CKZK65-N
CKZK65-P
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

43.70 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante79320,01 à 485,00400[Nylon] MC NylonNon fourni646484845038

39.48 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante79320,01 à 485,00400[Phénol] PhenolNon fourni646484845038

105.29 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante97485,01 à 750,00500[Nylon] Nylon MC électriquement conducteurAntistatique78781001006548

30.82 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque fixe97485,01 à 750,00500[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique renforcéNon fourni78781001086548

46.35 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque fixe97485,01 à 750,00500[Nylon] MC NylonNon fourni78781001086548

38.79 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque fixe97485,01 à 750,00500[Phénol] PhenolNon fourni78781001086548

Produits complémentaires

Assistance technique