Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CPBR-B300-U
Type | Corps principal | Roue | Roulement | |
Matériau | Matériau (couleur) | Partie pivotante | Roue | |
CPBR, CPBK | EN-JS 1040 équiv. (Peinture) | Caoutchouc synthétique (noir), uréthane (rouge), fer : EN-JS 1040 équiv. (vert) | Avec roulement à billes | Aucun |
CPBR-B, CPBK-B | Avec roulement à billes | Avec roulement radial | ||
CPBRN | Roulement de butée et radial |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CPBR100 CPBK-B150 | - - | R Z |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | B (Largeur de roue) | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | t | E | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | ||||||
Type | D | R / Z (Caoutchouc) / (Moulage) | U (Uréthane) | R | U | Z | R | U | Z | |||||||||||||
Pivotant | CPBR (Sans roulement) CPBR-B (Avec roulement) | 75 | R (caoutchouc) U (uréthane) Z (moulage) | 32 | 30 | 112.5 | 91 | 91 | 65 | - | 65 | - | 11 | 7 | 25 | 70 | 700 | 1400 | 1400 | 1150 | 1300 | 1350 |
100 | 35 | 33 | 144 | 99 | 99 | 71 | 71 | 30 | 85 | 1000 | 2100 | 1900 | 1650 | 1750 | 1850 | |||||||
125 | 38 | 36 | 175 | 110 | 110 | 80 | 80 | 8 | 35 | 105 | 1500 | 2800 | 2800 | 2950 | 3050 | 3250 | ||||||
150 | 40 | 38 | 198 | 120 | 120 | 90 | 90 | 40 | 120 | 1800 | 3500 | 3500 | 3650 | 3750 | 4050 | |||||||
200 | 44 | 42 | 250 | 148 | 148 | 112 | 112 | 14 | 10 | 50 | 155 | 2200 | 4900 | 4900 | 5300 | 5700 | 6200 | |||||
250 | 48 | 46 | 300 | 180 | 180 | 140 | 140 | 12 | 60 | 190 | 3000 | 6500 | 6500 | 8600 | 10100 | 10300 | ||||||
300 | 50 | 48 | 350 | 204 | 204 | 160 | 160 | 65 | 220 | 3500 | 8300 | 8300 | 11600 | 13900 | 13000 | |||||||
Fixe | CPBK (Sans roulement) CPBK-B (Avec roulement) | 75 | 32 | 30 | 112.5 | 95 | 57 | 75 | - | - | - | 11 | 8 | - | - | 700 | 1400 | 1400 | 850 | 1000 | 1050 | |
100 | 35 | 33 | 144 | 105 | 70 | 80 | 45 | 1000 | 2100 | 1900 | 1450 | 1550 | 1650 | |||||||||
125 | 38 | 36 | 175 | 125 | 81 | 100 | 56 | 1500 | 2800 | 2800 | 2300 | 2400 | 2600 | |||||||||
150 | 40 | 38 | 198 | 130 | 86 | 1800 | 3500 | 3500 | 2900 | 3000 | 3300 | |||||||||||
200 | 44 | 42 | 250 | 142 | 93 | 112 | 63 | 14 | 9 | 2200 | 4900 | 4900 | 4100 | 4500 | 5000 | |||||||
250 | 48 | 46 | 300 | 190 | 88 | 160 | 60 | 10 | 3000 | 6500 | 6500 | 5700 | 7200 | 7400 | ||||||||
300 | 50 | 48 | 350 | 206 | 92 | 175 | 3500 | 8300 | 8300 | 7500 | 9800 | 8900 | ||||||||||
Pour transport, type à pivot | CPBRN (Avec roulement de butée) | 100 | 35 | 33 | 140 | 112 | 112 | 71 | 90 | 71 | 90 | 10 | 8 | 35 | 85 | 1000 | 2100 | 1900 | 2280 | 2650 | 2750 | |
150 | 40 | 38 | 195 | 129 | 129 | 90 | 105 | 90 | 105 | 12 | 45 | 120 | 1800 | 3500 | 3500 | 4290 | 4900 | 5400 | ||||
200 | 44 | 42 | 250 | 146 | 146 | 112 | 120 | 112 | 120 | 9 | 55 | 155 | 2200 | 4900 | 4900 | 6510 | 7300 | 7800 | ||||
250 | 48 | 46 | 300 | 176 | 176 | 134 | 144 | 134 | 144 | 15 | 10 | 65 | 190 | 3000 | 6500 | 6500 | 11000 | 12300 | 12400 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CPBR-B300-U |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Catégorie de charge | Roulement de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.51 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 350 | 750.01 ou plus | 830 | [Uréthane] Uréthane (général) | 160 | 160 | 204 | 204 | 300 | 48 | [Charge extra-lourde] Charge extra-lourde | Fourni |
Loading...
Butée | Non fourni | Caractéristiques des roues | Non fourni | Matériau du raccord | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes moulées - Type pivotant, le numéro d'article est le suivant: CPBR-B300-U.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CPBR-B300-U.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Roulement de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CPBK-B125-R |
CPBK-B125-U |
CPBK-B125-Z |
CPBR-B300-Z |
CPBR-B75-R |
CPBR-B75-U |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Catégorie de charge | Roulement de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type à plaque fixe | 175 | 140,01 à 220,00 | 150 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 100 | 56 | 125 | 81 | 125 | 38 | Charge moyenne | Fourni | |
61.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type à plaque fixe | 175 | 220,01 à 320,00 | 280 | [Uréthane] Uréthane (général) | 100 | 56 | 125 | 81 | 125 | 36 | Charge moyenne | Fourni | |
34.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type à plaque fixe | 175 | 220,01 à 320,00 | 280 | [Acier] EN-JS 1040 Equiv. | 100 | 56 | 125 | 81 | 125 | 38 | Charge moyenne | Fourni | |
188.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 350 | 750.01 ou plus | 830 | [Acier] EN-JS 1040 Equiv. | 160 | 160 | 204 | 204 | 300 | 50 | [Charge extra-lourde] Charge extra-lourde | Fourni | |
29.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 112.5 | 35.01 à 80.00 | 70 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 65 | 65 | 91 | 91 | 75 | 32 | Charge moyenne | Fourni | |
43.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 112.5 | 80,01 à 140,00 | 140 | [Uréthane] Uréthane (général) | 65 | 65 | 91 | 91 | 75 | 30 | Charge moyenne | Fourni |