Roulettes moulées - Charge lourde, type pivotant (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes moulées - Charge lourde, type pivotant
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSTK300-R-100

Roulettes moulées - Charge lourde, type pivotant:Affichage d'image associés
TypeCorps principalRoueRoulement
MatériauMatériau (couleur)Partie pivotanteRoue
CSTBR / CSTKEN-JS 1040 équiv. (Peinture)Caoutchouc synthétique (noir), uréthane (rouge), fer : EN-JS 1040 équiv. (vert)Avec roulement à billesAvec roulement radial

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue-Largeur
CSTBR125
CSTK200
-
-
R
U
-
-
50
75
■ pivotant
Référence pièceMatériau de la roueB (largeur de roue)HACFGErMasse (g)
TypeDRUZRUZ
CSTBR100R(caoutchouc)
U(uréthane)
Z(moulage)
5050-1451361361041041110409436304170-
65--4050--
12550505017814214211011045110515557055905
65-655580-6280
150505050205161161125125141150129610564057255
656565668069307980
757575735076508950
2005050-2601721721361366016485308800-
6565-93609830-
75757599301045011950
9090-1128012050-
250656565315195195155155151365194137401464016140
757575146401534017140
9090-1609016390-
300757575365(*360)210(Roulettes moulées - Charge lourde, type pivotant:Affichage d'image associés212)210(Roulettes moulées - Charge lourde, type pivotant:Affichage d'image associés212)170170161475(Roulettes moulées - Charge lourde, type pivotant:Affichage d'image associés70)228185902009021790
9090-1964021740-
100100-2278025000-
[ ! ]* Lorsque B (largeur de la roue) = 100, la valeur est 360.  [ ! ] Roulettes moulées - Charge lourde, type pivotant:Affichage d'image associésLorsque B (largeur de la roue) = 100, la valeur est 212.  [ ! ] Roulettes moulées - Charge lourde, type pivotant:Affichage d'image associésLorsque B (largeur de la roue) = 100, la valeur est 70.
■Fixe
Référence pièceMatériau de la roueB (largeur de roue)HCotes de montageMasse (g)
TypeDRUZRUZRUZ
ACFGACFGACFG
CSTK100R(caoutchouc)
U(uréthane)
Z(moulage)
50501451509912464150991246411826353175-
65150103125781183030--
125505050178166901406416690140641669014064119380543554555
656516610414078166104140781194240-4940
1505050502051889815264188981526418898152641410425545555405
6565651881131527818811315278188113152781410494051906240
7575751881211528618812115286188121152861410560059007200
200505026020999174642099917464141059156185-
65652091151747820911517478141065707040-
7575752091201748620912017486209120174861410733078509350
9090209136174100209136174100141082809050-
250656565315220114184782201141847822011418478151296901059012090
7575752201221848622012218486220122184861512107401144013240
909022013818410222013818410215121174012040-
300757575365(*360)2301231948623012319486230123194861612124401394015640
909023013819410223013819410216121364015740-
10010023219219215123219219215116121828020500-
[ ! ]* Lorsque B (largeur de la roue) = 100, la valeur est 360.
■Charge admissible
Référence pièceLargeur
B
Charge admissible (N)
TypeDRUZ
CSTBR
(pivotant)

CSTK
(fixe)
1005014003400-
651800--
12550180040004000
652200-4700
15050200042504250
65250059005900
75310072007200
2005027006500-
6532007200-
75380088008800
90500010000-
25065400090009000
7547001050010500
90580012500-
3007554001210012100
90620013500-
100900015000-

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CSTK300-R-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge

306.29 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe360750.01 ou plus900[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)192151232192300100[Charge extra-lourde] Charge extra-lourde

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Non fourni Caractéristiques des roues Non fourni Matériau du raccord Acier
Roulement de roue Fourni

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes moulées - Charge lourde, type pivotant, le numéro d'article est le suivant: CSTK300-R-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSTK300-R-100.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CSTBR125-R-50
CSTBR125-R-65
CSTBR125-U-50
CSTK300-R-75
CSTK300-R-90
CSTK300-U-100
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge

79.59 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante178140,01 à 220,00180[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)11011014214212550[Charge lourde] Charge lourde

85.01 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante178140,01 à 220,00220[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)11011014214212565[Charge lourde] Charge lourde

92.07 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque pivotante178320,01 à 485,00400[Uréthane] Uréthane (général)11011014214212550[Charge lourde] Charge lourde

186.28 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe365485,01 à 750,00540[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)1948623012330075[Charge extra-lourde] Charge extra-lourde

205.53 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe365485,01 à 750,00620[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général)19410223013830090[Charge extra-lourde] Charge extra-lourde

540.78 €

1 Disponible 10 jours 10Type à plaque fixe360750.01 ou plus1500[Uréthane] Uréthane (général)192151232192300100[Charge extra-lourde] Charge extra-lourde

Produits complémentaires

Assistance technique