Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSTK200-R-90
Type | Corps principal | Roue | Roulement | |
Matériau | Matériau (couleur) | Partie pivotante | Roue | |
CSTBR / CSTK | EN-JS 1040 équiv. (Peinture) | Caoutchouc synthétique (noir), uréthane (rouge), fer : EN-JS 1040 équiv. (vert) | Avec roulement à billes | Avec roulement radial |
Référence pièce | - | Matériau de la roue | - | Largeur |
CSTBR125 CSTK200 | - - | R U | - - | 50 75 |
Référence pièce | Matériau de la roue | B (largeur de roue) | H | A | C | F | G | d | t | E | r | Masse (g) | |||||
Type | D | R | U | Z | R | U | Z | ||||||||||
CSTBR | 100 | R(caoutchouc) U(uréthane) Z(moulage) | 50 | 50 | - | 145 | 136 | 136 | 104 | 104 | 11 | 10 | 40 | 94 | 3630 | 4170 | - |
65 | - | - | 4050 | - | - | ||||||||||||
125 | 50 | 50 | 50 | 178 | 142 | 142 | 110 | 110 | 45 | 110 | 5155 | 5705 | 5905 | ||||
65 | - | 65 | 5580 | - | 6280 | ||||||||||||
150 | 50 | 50 | 50 | 205 | 161 | 161 | 125 | 125 | 14 | 11 | 50 | 129 | 6105 | 6405 | 7255 | ||
65 | 65 | 65 | 6680 | 6930 | 7980 | ||||||||||||
75 | 75 | 75 | 7350 | 7650 | 8950 | ||||||||||||
200 | 50 | 50 | - | 260 | 172 | 172 | 136 | 136 | 60 | 164 | 8530 | 8800 | - | ||||
65 | 65 | - | 9360 | 9830 | - | ||||||||||||
75 | 75 | 75 | 9930 | 10450 | 11950 | ||||||||||||
90 | 90 | - | 11280 | 12050 | - | ||||||||||||
250 | 65 | 65 | 65 | 315 | 195 | 195 | 155 | 155 | 15 | 13 | 65 | 194 | 13740 | 14640 | 16140 | ||
75 | 75 | 75 | 14640 | 15340 | 17140 | ||||||||||||
90 | 90 | - | 16090 | 16390 | - | ||||||||||||
300 | 75 | 75 | 75 | 365(*360) | 210(![]() | 210(![]() | 170 | 170 | 16 | 14 | 75(![]() | 228 | 18590 | 20090 | 21790 | ||
90 | 90 | - | 19640 | 21740 | - | ||||||||||||
100 | 100 | - | 22780 | 25000 | - |
Référence pièce | Matériau de la roue | B (largeur de roue) | H | Cotes de montage | d | t | Masse (g) | ||||||||||||||||
Type | D | R | U | Z | R | U | Z | R | U | Z | |||||||||||||
A | C | F | G | A | C | F | G | A | C | F | G | ||||||||||||
CSTK | 100 | R(caoutchouc) U(uréthane) Z(moulage) | 50 | 50 | − | 145 | 150 | 99 | 124 | 64 | 150 | 99 | 124 | 64 | − | − | − | − | 11 | 8 | 2635 | 3175 | - |
65 | − | − | 150 | 103 | 125 | 78 | − | − | − | − | − | − | − | − | 11 | 8 | 3030 | - | - | ||||
125 | 50 | 50 | 50 | 178 | 166 | 90 | 140 | 64 | 166 | 90 | 140 | 64 | 166 | 90 | 140 | 64 | 11 | 9 | 3805 | 4355 | 4555 | ||
65 | − | 65 | 166 | 104 | 140 | 78 | − | − | − | − | 166 | 104 | 140 | 78 | 11 | 9 | 4240 | - | 4940 | ||||
150 | 50 | 50 | 50 | 205 | 188 | 98 | 152 | 64 | 188 | 98 | 152 | 64 | 188 | 98 | 152 | 64 | 14 | 10 | 4255 | 4555 | 5405 | ||
65 | 65 | 65 | 188 | 113 | 152 | 78 | 188 | 113 | 152 | 78 | 188 | 113 | 152 | 78 | 14 | 10 | 4940 | 5190 | 6240 | ||||
75 | 75 | 75 | 188 | 121 | 152 | 86 | 188 | 121 | 152 | 86 | 188 | 121 | 152 | 86 | 14 | 10 | 5600 | 5900 | 7200 | ||||
200 | 50 | 50 | − | 260 | 209 | 99 | 174 | 64 | 209 | 99 | 174 | 64 | − | − | − | − | 14 | 10 | 5915 | 6185 | - | ||
65 | 65 | − | 209 | 115 | 174 | 78 | 209 | 115 | 174 | 78 | − | − | − | − | 14 | 10 | 6570 | 7040 | - | ||||
75 | 75 | 75 | 209 | 120 | 174 | 86 | 209 | 120 | 174 | 86 | 209 | 120 | 174 | 86 | 14 | 10 | 7330 | 7850 | 9350 | ||||
90 | 90 | − | 209 | 136 | 174 | 100 | 209 | 136 | 174 | 100 | − | − | − | − | 14 | 10 | 8280 | 9050 | - | ||||
250 | 65 | 65 | 65 | 315 | 220 | 114 | 184 | 78 | 220 | 114 | 184 | 78 | 220 | 114 | 184 | 78 | 15 | 12 | 9690 | 10590 | 12090 | ||
75 | 75 | 75 | 220 | 122 | 184 | 86 | 220 | 122 | 184 | 86 | 220 | 122 | 184 | 86 | 15 | 12 | 10740 | 11440 | 13240 | ||||
90 | 90 | − | 220 | 138 | 184 | 102 | 220 | 138 | 184 | 102 | − | − | − | − | 15 | 12 | 11740 | 12040 | - | ||||
300 | 75 | 75 | 75 | 365(*360) | 230 | 123 | 194 | 86 | 230 | 123 | 194 | 86 | 230 | 123 | 194 | 86 | 16 | 12 | 12440 | 13940 | 15640 | ||
90 | 90 | − | 230 | 138 | 194 | 102 | 230 | 138 | 194 | 102 | − | − | − | − | 16 | 12 | 13640 | 15740 | - | ||||
100 | 100 | − | 232 | 192 | 192 | 151 | 232 | 192 | 192 | 151 | − | − | − | − | 16 | 12 | 18280 | 20500 | - |
Référence pièce | Largeur B | Charge admissible (N) | |||
Type | D | R | U | Z | |
CSTBR (pivotant) CSTK (fixe) | 100 | 50 | 1400 | 3400 | - |
65 | 1800 | - | - | ||
125 | 50 | 1800 | 4000 | 4000 | |
65 | 2200 | - | 4700 | ||
150 | 50 | 2000 | 4250 | 4250 | |
65 | 2500 | 5900 | 5900 | ||
75 | 3100 | 7200 | 7200 | ||
200 | 50 | 2700 | 6500 | - | |
65 | 3200 | 7200 | - | ||
75 | 3800 | 8800 | 8800 | ||
90 | 5000 | 10000 | - | ||
250 | 65 | 4000 | 9000 | 9000 | |
75 | 4700 | 10500 | 10500 | ||
90 | 5800 | 12500 | - | ||
300 | 75 | 5400 | 12100 | 12100 | |
90 | 6200 | 13500 | - | ||
100 | 9000 | 15000 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CSTK200-R-90 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Catégorie de charge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type à plaque fixe | 260 | 485,01 à 750,00 | 500 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 174 | 100 | 209 | 136 | 200 | 90 | [Charge extra-lourde] Charge extra-lourde |
Loading...
Butée | Non fourni | Caractéristiques des roues | Non fourni | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Roulement de roue | Fourni |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes moulées - Charge lourde, type pivotant, le numéro d'article est le suivant: CSTK200-R-90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSTK200-R-90.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CSTBR125-R-50 |
CSTBR125-R-65 |
CSTBR125-U-50 |
CSTK200-U-50 |
CSTK200-U-65 |
CSTK200-U-75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Catégorie de charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 178 | 140,01 à 220,00 | 180 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 110 | 110 | 142 | 142 | 125 | 50 | [Charge lourde] Charge lourde | |
85.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 178 | 140,01 à 220,00 | 220 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc synthétique (général) | 110 | 110 | 142 | 142 | 125 | 65 | [Charge lourde] Charge lourde | |
92.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 178 | 320,01 à 485,00 | 400 | [Uréthane] Uréthane (général) | 110 | 110 | 142 | 142 | 125 | 50 | [Charge lourde] Charge lourde | |
123.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type à plaque fixe | 260 | 485,01 à 750,00 | 650 | [Uréthane] Uréthane (général) | 174 | 64 | 209 | 99 | 200 | 50 | [Charge extra-lourde] Charge extra-lourde | |
140.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type à plaque fixe | 260 | 485,01 à 750,00 | 720 | [Uréthane] Uréthane (général) | 174 | 78 | 209 | 115 | 200 | 65 | [Charge extra-lourde] Charge extra-lourde | |
158.30 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Type à plaque fixe | 260 | 750.01 ou plus | 880 | [Uréthane] Uréthane (général) | 174 | 86 | 209 | 120 | 200 | 75 | [Charge extra-lourde] Charge extra-lourde |