Roulettes(roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / acier / chromaté / matériau roulette au choix (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CJHB75

Roulettes - Charge lourde, type pivotant:Affichage d'image associés
TypeCorps principalRoueRoulement
PivotantFixeMatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)
CJHCKHEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincPlastique spécial renforcé (noir)Intégré
CJHBCKHBNylon MC (bleu)

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CSHNS75
CJH75
-

H
 

■Pivotant
Référence pièceCJHCJHBHACFGdEtCharge admissible
N
Prix unitaire
TypeDB (largeur de montage de la roue)CJHCJHB
CJH
CJHB
*50282968705454366.5252.31569  
653839929090717110.5303.22942  
751063923  

■Fixe
Référence pièceCKHCKHBHACFGdtCharge admissible
N
Prix unitaire
TypeDB (largeur de montage de la roue)CKHCKHB
CKH
CKHB
*50282968805066366.52.31569  
6538399211167914710.53.22942  
7510612372103523923  
* Seuls les types CJH50 et CKH50 ne comportent pas de roulements.
Kgf (charge)=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CJHB75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

57.69 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante106320,01 à 485,00392.3[Nylon] MC Nylon717190907539

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée Non fourni Caractéristiques des roues Non fourni Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge lourde Roulement de roue Fourni

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes(roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / acier / chromaté / matériau roulette au choix , le numéro d'article est le suivant: CJHB75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CJHB75.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CJH75
CJHB50
CJHB65
CKH50
CKH65
CKH75
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

24.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque pivotante106320,01 à 485,00392.3[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcé717190907538

36.27 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante68140,01 à 220,00156.9[Nylon] MC Nylon543670545029

41.31 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante92220,01 à 320,00294.2[Nylon] MC Nylon717190906539

10.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque fixe68140,01 à 220,00156.9[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcé663680505028

18.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque fixe92220,01 à 320,00294.2[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcé9147111676538

20.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque fixe106320,01 à 485,00392.3[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcé10352123727538

Produits complémentaires

Assistance technique