Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CKH50
Type | Corps principal | Roue | Roulement | ||
Pivotant | Fixe | Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | |
CJH | CKH | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Plastique spécial renforcé (noir) | Intégré |
CJHB | CKHB | Nylon MC (bleu) |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CSHN–S75 CJH75 | - | H |
Référence pièce | CJH | CJHB | H | A | C | F | G | d | E | t | Charge admissible N | Prix unitaire | ||
Type | D | B (largeur de montage de la roue) | CJH | CJHB | ||||||||||
CJH CJHB | *50 | 28 | 29 | 68 | 70 | 54 | 54 | 36 | 6.5 | 25 | 2.3 | 1569 | ||
65 | 38 | 39 | 92 | 90 | 90 | 71 | 71 | 10.5 | 30 | 3.2 | 2942 | |||
75 | 106 | 3923 |
Référence pièce | CKH | CKHB | H | A | C | F | G | d | t | Charge admissible N | Prix unitaire | ||
Type | D | B (largeur de montage de la roue) | CKH | CKHB | |||||||||
CKH CKHB | *50 | 28 | 29 | 68 | 80 | 50 | 66 | 36 | 6.5 | 2.3 | 1569 | ||
65 | 38 | 39 | 92 | 111 | 67 | 91 | 47 | 10.5 | 3.2 | 2942 | |||
75 | 106 | 123 | 72 | 103 | 52 | 3923 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CKH50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque fixe | 68 | 140,01 à 220,00 | 156.9 | [Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcé | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 |
Loading...
Butée | Non fourni | Caractéristiques des roues | Non fourni | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge lourde | Roulement de roue | Fourni |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes(roulettes pivotantes, roulettes fixes) / plaque à visser / acier / chromaté / matériau roulette au choix , le numéro d'article est le suivant: CKH50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CKH50.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CJHB50 |
CJHB65 |
CJHB75 |
CKH65 |
CKH75 |
CKHB50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 68 | 140,01 à 220,00 | 156.9 | [Nylon] MC Nylon | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 29 | |
41.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 92 | 220,01 à 320,00 | 294.2 | [Nylon] MC Nylon | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 39 | |
57.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 106 | 320,01 à 485,00 | 392.3 | [Nylon] MC Nylon | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 39 | |
17.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque fixe | 92 | 220,01 à 320,00 | 294.2 | [Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcé | 91 | 47 | 111 | 67 | 65 | 38 | |
20.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque fixe | 106 | 320,01 à 485,00 | 392.3 | [Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcé | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | |
31.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 68 | 140,01 à 220,00 | 156.9 | [Nylon] MC Nylon | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 29 |