Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KFJA100-200
Type | Logement | Boulon | Caoutchouc antivibrations | |||
Matériau | Traitement de surface (couleur) | Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Dureté | |
KFJA, KFJB, KFJH | EN 1.0330 équiv. | Finition en mélamine cuite au four (noir) | EN 1.0038 Équiv. | Galvanisation au zinc | Caoutchouc chloroprène (noir) | Shore A75 (Shore A55 pour KFJA uniquement) |
KFJM | EN-JL 1040 équiv. |
Référence pièce | - | L |
KFJH140 | - | 120 |
Référence pièce | L | Plage de charge verticale (kN) | H | (h) | d | M | Dimension de l'extrémité de la vis | Valeur max. réglable (mm) | Épaisseur de la base de montage (mm) | Constante du ressort (kN/mm) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||
Type | D | Min. | Max. | b | ℓ | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||||||||||||
Rond | KFJA (Charge légère) | 100 | 90 | 120 | 200 | 1.55 | 3.1 | L+31 | 39 | 78 | 12 | 8 | 7.5 | 18 | L-48 | 1.2 | |||
140 | 3.1 | 6.3 | L+37 | 47 | 114 | 16 | 10 | 8.5 | 19 | L-55 | 2.4 | ||||||||
190 | 120 | 200 | 6.3 | 12.5 | L+44 | 56 | 158 | 20 | 12 | 25 | L-69 | 4.8 | |||||||
KFJB (Charge moyenne) | 100 | 90 | 120 | 200 | 3.15 | 6.3 | L+28 | 39 | 78 | 12 | 8 | 7.5 | 18 | L-51 | 4.6 | ||||
140 | 6.3 | 12.5 | L+37 | 47 | 114 | 16 | 10 | 8.5 | 19 | L-55 | 9.2 | ||||||||
190 | 120 | 200 | 12.5 | 25.0 | L+44 | 56 | 158 | 20 | 12 | 25 | L-69 | 18.3 | |||||||
KFJH (charge lourde) | 100 | 90 | 120 | 200 | 7.5 | 15.0 | L+17 | 35 | 78 | 12 | 8 | 7.5 | 22 | L-62 | 23.0 | ||||
140 | 15.0 | 30.0 | L+21 | 42 | 114 | 16 | 10 | 8.5 | 24 | L-71 | 46.0 | ||||||||
190 | 120 | 200 | 20.0 | 40.0 | L+28 | 54 | 158 | 20 | 12 | 27 | L-84 | 62.0 | |||||||
Carré | KFJM | 110 | 85 | 200 | 1.4 | 2.8 | L+30 | 47 | 97 | 12 | 8 | 7.5 | 15 | L-40 | 3.7 | ||||
130 | 110 | 200 | 2.8 | 6.0 | L+31 | 51 | 117 | 16 | 10 | 8.5 | 20 | L-50 | 7.4 | ||||||
160 | 110 | 200 | 6.0 | 12.0 | L+41 | 65 | 146 | 24 | L-55 | 14.7 | |||||||||
200 | 130 | 220 | 12.0 | 18.0 | L+47 | 76 | 185 | 20 | 12 | 27 | L-65 | 23.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KFJA100-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Volant de réglage de la hauteur | Matériau du corps | Plage de charge (Kn) | Charge admissible (Kn) | Réglage de la hauteur L2 (mm) | Filetage nominal M (mm) | Hauteur du corps h (mm) | Largeur W (mm) | Dimension D (mm) | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | [Acier] EN 1.0330 Equiv. | 2.501-5.500 | 3.1 | 18 | 12 | 39 | 100 | 100 | 200 |
Loading...
Type | Type à fixation | Type de forme de montage | Type à montage antivibrations | Matériau du filetage | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du filetage | Chrome trivalent | Traitement de surface du corps principal | Finition en mélamine cuite au four (noir) | Propriétés | Contrôle des vibrations |
Matériaux caoutchouc inférieurs | Caoutchouc chloroprène (noir) | Type à montage antivibrations | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Supports antivibrations-Rond, le numéro d'article est le suivant: KFJA100-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KFJA100-200.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Type
Volant de réglage de la hauteur
Plage de charge(Kn)
Charge admissible(Kn)
Réglage de la hauteur L2(mm)
Filetage nominal M(mm)
Hauteur du corps h(mm)
Largeur W(mm)
Dimension D(mm)
Dimension L(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KFJA100-120 |
KFJA100-90 |
KFJA140-120 |
KFJA140-200 |
KFJA140-90 |
KFJA190-120 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Volant de réglage de la hauteur | Matériau du corps | Plage de charge (Kn) | Charge admissible (Kn) | Réglage de la hauteur L2 (mm) | Filetage nominal M (mm) | Hauteur du corps h (mm) | Largeur W (mm) | Dimension D (mm) | Dimension L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | [Acier] EN 1.0330 Equiv. | 2.501-5.500 | 3.1 | 18 | 12 | 39 | 100 | 100 | 120 | |
35.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | [Acier] EN 1.0330 Equiv. | 2.501-5.500 | 3.1 | 18 | 12 | 39 | 100 | 100 | 90 | |
53.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | [Acier] EN 1.0330 Equiv. | 5.501-8.000 | 6.3 | 19 | 16 | 47 | 140 | 140 | 120 | |
53.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | [Acier] EN 1.0330 Equiv. | 5.501-8.000 | 6.3 | 19 | 16 | 47 | 140 | 140 | 200 | |
53.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | [Acier] EN 1.0330 Equiv. | 5.501-8.000 | 6.3 | 19 | 16 | 47 | 140 | 140 | 90 | |
97.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | [Acier] EN 1.0330 Equiv. | 8.001-12.500 | 12.5 | 25 | 20 | 56 | 190 | 190 | 120 |