Supports antivibrations-Rond (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Supports antivibrations-Rond

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • La courbe extérieure du type carré semble angulaire sur l'Aperçu 3D, mais il s'agit d'une courbe régulière sur le produit réel.
  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KFJA100-90

 
Supports antivibrations-Rond:Affichage d'image associés
TypeLogementBoulonCaoutchouc antivibrations
MatériauTraitement de surface (couleur)MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)Dureté
KFJA, KFJB, KFJHEN 1.0330 équiv.Finition en mélamine cuite au four (noir)EN 1.0038 Équiv.Galvanisation au zincCaoutchouc chloroprène (noir)Shore A75
(Shore A55 pour KFJA uniquement)
KFJMEN-JL 1040 équiv.

Spécifications

Référence pièce-L
KFJH140-120
Pour le type rond, tourner l'extrémité du filetage pour régler la hauteur. Pour le type carré, tourner la poignée pour régler la hauteur.
 Référence pièceLPlage de charge verticale
(kN)
H(h)dMDimension de l'extrémité de la visValeur max. réglable
(mm)
Épaisseur de la base de montage (mm)Constante du ressort (kN/mm)Prix unitaireRemise sur volume
TypeDMin.Max.b1 à 9 pièce(s)10~30
RondKFJA
(Charge légère)
100901202001.553.1L+3139781287.518L-481.2  
1403.16.3L+374711416108.519L-552.4  
1901202006.312.5L+4456158201225L-694.8  
KFJB
(Charge moyenne)
100901202003.156.3L+2839781287.518L-514.6  
1406.312.5L+374711416108.519L-559.2  
19012020012.525.0 L+4456158201225L-6918.3  
KFJH
(charge lourde)
100901202007.5 15.0 L+1735781287.522L-6223.0   
14015.0 30.0 L+214211416108.524L-7146.0   
19012020020.0 40.0 L+2854158201227L-8462.0   
CarréKFJM110 852001.4 2.8 L+3047971287.515L-403.7   
1301102002.8 6.0 L+315111716108.520L-507.4   
1601102006.0 12.0 L+416514624L-5514.7   
20013022012.0 18.0 L+4776185201227L-6523.0   

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KFJA100-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVolant de réglage de la hauteur Matériau du corps Plage de charge
(Kn)
Charge admissible
(Kn)
Réglage de la hauteur L2
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Hauteur du corps h
(mm)
Largeur W
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimension L
(mm)

35.35 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.2.501-5.5003.118123910010090

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Supports antivibrations-Rond:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Supports antivibrations-Rond:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à fixation Type de forme de montage Type à montage antivibrations Matériau du filetage EN 1.0038 Equiv.
Traitement de surface du filetage Chrome trivalent Traitement de surface du corps principal Finition en mélamine cuite au four (noir) Propriétés Contrôle des vibrations
Matériaux caoutchouc inférieurs Caoutchouc chloroprène (noir) Type à montage antivibrations Standard

Vous vous trouvez sur la page de Supports antivibrations-Rond, le numéro d'article est le suivant: KFJA100-90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KFJA100-90.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KFJA100-120
KFJA100-200
KFJA140-120
KFJA140-200
KFJA140-90
KFJA190-120
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSVolant de réglage de la hauteur Matériau du corps Plage de charge
(Kn)
Charge admissible
(Kn)
Réglage de la hauteur L2
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Hauteur du corps h
(mm)
Largeur W
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimension L
(mm)

35.35 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.2.501-5.5003.1181239100100120

35.35 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.2.501-5.5003.1181239100100200

53.98 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.5.501-8.0006.3191647140140120

53.98 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.5.501-8.0006.3191647140140200

53.98 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.5.501-8.0006.319164714014090

97.55 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourni[Acier] EN 1.0330 Equiv.8.001-12.50012.5252056190190120

Produits complémentaires

Assistance technique