Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nom des pièces | Matériau | Traitement de surface |
Corps principal | Résine ABS | - |
Plaque du loquet | EN 1.0330 équiv. | Placage au chrome |
Aimant | Ferrite | - |
Référence pièce |
MGCBU49 |
Référence pièce | P | A | t | F | B | P1 | Force de rétention (kgf) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | L | 1 à 9 paquet(s). | 10~100 | ||||||||
MGCBU | 49 | 34 | 17 | 6.5 | 16.5 | 24 | 13 | 0.9 | 15 | ||
59 | 44 | 23.5 | 6.7 | 23 | 34 | 20 | 2.0 | 33 | |||
70 | 55 | 24.5 | 7.7 | 24 | 45 | 30 | 3.5 | 49 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MGCBU49 |
MGCBU59 |
MGCBU70 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force de retenue, force de traction (N) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur totale max. en verrouillage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8.82 | 49 | 17 | 6 | |
23.31 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 19.6 | 59 | 23.5 | 6.2 | |
28.34 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 34.3 | 70 | 24.5 | 7.2 |
Loading...
Type | Fin | Catégorie de type d'aimant | Forme carrée | Méthode de montage | Surfaçage |
---|---|---|---|---|---|
Diam. du trou d'installation (d)(mm) | 3.5 | Surface de montage carré de l'aimant | A | Plaque de retenue | Fourni |
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps | ABS Plastique | Traitement de surface du corps principal | Non fourni |
Matériau de la plaque d'attraction | EN 1.0330 Equiv. | Traitement de la surface de la plaque d'attraction | Placage au chrome | Matériau de l'aimant | Ferrite |
Traitement de surface de l'aimant | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Force de retenue, force de traction(N)
Longueur(mm)
Largeur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles